17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

サンダポリシャ用パッド組立125mm

通常単価(税別)
8,505円
税込単価
9,356円
通常出荷日:1日目

【特長】・シングルアクションポリッシャー(PE-1400、PE-2010、PE-2100)用のパット組...

詳細を確認
  • 種類
    電動アクセサリ
  • 詳細タイプ
    マジック式
  • 外径 (mm)
    125
  • 適用機種
    サンダポリッシャ:PE-2010、PE-1400、PE-2100
  • 備考
    取付けには『スピンドルネジM12』が必要です。

型番:

6010240
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

サンダポリシャ用パッド組立125mm:関連画像

サンダポリシャ用パッド組立 マジック式の外観

外形 : 125mm。
取り付けには、スピンドルネジM12が必要。

6010240の仕様・寸法情報

種類
電動アクセサリ
詳細タイプ
マジック式
外径(mm)
125
適用機種
サンダポリッシャ:PE-2010、PE-1400、PE-2100
備考
取付けには『スピンドルネジM12』が必要です。
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
6010240
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,505円
( 9,356円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シングルアクションポリッシャー(PE-1400、PE-2010、PE-2100)用のパット組立
【用途】
・面が小さい、曲面の多い場所の磨き、パテ落としに

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンダポリシャ用パッド組立125mmの型番6010240のページです。 型番6010240に関する仕様情報を記載しております。
サンダポリシャ用パッド組立125mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンダポリシャ用パッド組立125mm
トリマー部品 集じんプレート組立
ホビールーター用ビット 4901814
ホビールータ用222ダイヤビット
ホビールータ用軸付砥石 4901804
ドリルチャックセット EZ19001
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ
通常価格8,505円1,243円4,405円4,405円3,640円3,831円
通常出荷日1日目1日目8日目1日目1日目7日目
種類電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ
詳細タイプマジック式トリマ関連部品----
外径(mm)125-----
適用機種サンダポリッシャ:PE-2010、PE-1400、PE-2100TRE-40・TR-51・TRE-55・MTR-41・※MTR-40HR-25・HR-100・HR-10(旧型商品)・HR-20(旧型商品)・HR-30(旧型商品)HR-25・HR-100・HR-10(旧型商品)・HR-20(旧型商品)・HR-30(旧型商品)HR-25・HR-100・HR-30(旧型商品)インパクトドライバ、充電式インパクトドライバ全機種
備考取付けには『スピンドルネジM12』が必要です。-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました