17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電動工具用カーボンブラシ 608DC

通常単価(税別)
534
税込単価
587
通常出荷日:1日目

【特長】・電動工具用カーボンブラシ608DCです【商品コード】・6541537

ご注意

  • カーボンブラシは消耗品です。限界摩耗線まで摩耗したら新品と交換してください。

型番:

608DC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

608DCの仕様・寸法情報

種類
電動アクセサリ
トラスココード
379-8194
商品コード
6541537
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
608DC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
534
( 587 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電動工具用カーボンブラシ608DCです
【商品コード】
・6541537

ご注意

  • カーボンブラシは消耗品です。限界摩耗線まで摩耗したら新品と交換してください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動工具用カーボンブラシ 608DCの型番608DCのページです。 型番608DCに関する仕様情報を記載しております。
電動工具用カーボンブラシ 608DCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動工具用カーボンブラシ 608DC
電動工具用カーボンブラシ 608CV
電動工具用カーボンブラシ 608RM
電動工具用カーボンブラシ 608GY1
電動工具用カーボンブラシ 609AE
電池パック 18V 1.5Ah
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ
通常価格53452253453452213,000
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ
トラスココード379-8194379-8186379-8224298-4253379-8232207-9006
商品コード65415376541247654156765413276541627-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました