ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
HiKOKI(旧日立工機) カーボンブラシ(普通ブラシ・ストップカーボン)【1~2個入り】 |
|
HiKOKI(旧日立工機) 充電式 7.2V コードレスインパクトドライバ WH7DL |
|
サンフラッグ キー付ドリルチャック |
【特長】
・電動工具用カーボンブラシ608RMです
【商品コード】
・6541567
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,236円~

HiKOKI(旧日立工機)
リチウムイオン電池(18V)
5通常価格(税別):17,302円

エスコ
交換用カーボンブラシ
5通常価格(税別):420円

ANEX
アネックス インパクト対応 ドリルチャック 1.5~13mm
5通常価格(税別):4,383円

ANEX
アネックス フレキシブルシャフト 300mm
3.5通常価格(税別):4,400円

マキタ
差込み式リチウムイオンバッテリBL0715
0通常価格(税別):4,440円

マキタ
リチウムイオンバッテリ充電器
0通常価格(税別):6,031円~

ANEX
インパクト対応キーレスドリルチャック コングチャック
0通常価格(税別):5,357円

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):6,015円