ツール用品技術窓口
【特長】
・電動工具用カーボンブラシ609AEです
【商品コード】
・6541627
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,236円~

長堀工業
インパクト用ビットホルダー
4.7通常価格(税別):2,673円~

マキタ
40Vmaxリチウムイオンバッテリ
0通常価格(税別):16,437円~

京セラ
電池パック 18V 5.0Ah B-1850LA
0通常価格(税別):18,124円

Panasonic
電池パック 18V 5.0Ah
5通常価格(税別):25,131円

SK-11
六角軸振動用充電ドリルビット サイズ(Φmm)2.5~8.5
4.5通常価格(税別):1,768円~

トラスコ中山
TRUSCO 電動用精密ドリルチャック 0.1~3.2mm コレット2個付
3通常価格(税別):1,340円

ボッシュ
Li-ionバッテリー PROCORE 18V
0通常価格(税別):19,436円~

HiKOKI(旧日立工機)
マルチボルトバッテリーシリーズ
0通常価格(税別):20,085円~