17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ドリルチャックセット EZ19001

通常単価(税別)
3,831円
税込単価
4,214円
通常出荷日:7日目

インパクトドライバ、充電式インパクトドライバの全機種に対応できるドリルチャック。【特長】・口径6.5m...

詳細を確認
  • 種類
    電動アクセサリ
  • 口径 (mm)
    6.5
  • 把握径 (mm)
    0.5~6.5
  • 適用機種
    インパクトドライバ、充電式インパクトドライバ全機種
  • セット内容
    ドリルチャック、チャックハンドル

型番:

EZ19001
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

口径6.5mmのドリルチャックセット

ドリルチャックセット EZ19001:関連画像

ドリルチャックセットEZ19001

製品仕様

口径コードNo.適用機種
6.5mmEZ19001インパクトドライパ、 充電式インパクトドライバ全機種

開発秘話

 

インパクトドライバでの穴あけ作業に。

EZ19001の仕様・寸法情報

種類
電動アクセサリ
口径(mm)
6.5
把握径(mm)
0.5~6.5
適用機種
インパクトドライバ、充電式インパクトドライバ全機種
セット内容
ドリルチャック、チャックハンドル
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
EZ19001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,831円
( 4,214円 )
7日目

詳細情報

基本情報

インパクトドライバ、充電式インパクトドライバの全機種に対応できるドリルチャック。
【特長】
・口径6.5mm
【用途】
・穴あけ作業をするためのアダプタとして便利

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドリルチャックセット EZ19001の型番EZ19001のページです。 型番EZ19001に関する仕様情報を記載しております。
ドリルチャックセット EZ19001のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドリルチャックセット EZ19001
ドリルチャックセット EZ19002
サンダポリシャ用パッド組立125mm
ホビールータ用222ダイヤビット
ホビールーター用ビット 4901814
ホビールータ用軸付砥石 4901804
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ
通常価格3,831円4,501円8,505円4,405円4,405円3,640円
通常出荷日7日目7日目1日目1日目8日目1日目
種類電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ
口径(mm)6.510----
把握径(mm)0.5~6.5-----
適用機種インパクトドライバ、充電式インパクトドライバ全機種インパクトドライバ、充電式インパクトドライバ全機種サンダポリッシャ:PE-2010、PE-1400、PE-2100HR-25・HR-100・HR-10(旧型商品)・HR-20(旧型商品)・HR-30(旧型商品)HR-25・HR-100・HR-10(旧型商品)・HR-20(旧型商品)・HR-30(旧型商品)HR-25・HR-100・HR-30(旧型商品)
セット内容ドリルチャック、チャックハンドルドリルチャック、チャックハンドル----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました