17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

トリマー部品 集じんプレート組立

通常単価(税別)
1,243円
税込単価
1,367円
通常出荷日:1日目

【特長】・機種は、TRE-40、TR-51、TRE-55、MTR-41、MTR-40に適用・面取り時に...

詳細を確認
  • 種類
    電動アクセサリ
  • 詳細タイプ
    トリマ関連部品
  • 適用機種
    TRE-40・TR-51・TRE-55・MTR-41・※MTR-40
  • 用途
    溝彫り、面取りの集じんに

ご注意

  • 溝堀り時には、集じんカバーを取外して使用します。

型番:

6082609
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

溝堀り、面取り両方に利用できるプレート

トリマー部品 集じんプレート組立:関連画像

適用機種:TRE-40、TR-51、TRE-55、MTR-41、MTR-40

トリマー部品 集じんプレート組立:関連画像

面取りの使用例

トリマー部品 集じんプレート組立:関連画像

溝彫りの使用例

トリマー部品 集じんプレート組立 6082609の特長について

トリマー部品 集じんプレート組立:関連画像

集じんプレート組立

トリマー部品 集じんプレート組立:関連画像

溝彫り時には集じんプレートを取り外して使用(集じんプレート/ナベ小ねじ/集じんカバー)。

開発秘話

 

集じん機に接続することで衛生的な作業ができます。

6082609の仕様・寸法情報

種類
電動アクセサリ
詳細タイプ
トリマ関連部品
適用機種
TRE-40・TR-51・TRE-55・MTR-41・※MTR-40
用途
溝彫り、面取りの集じんに

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
6082609
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,243円
( 1,367円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・機種は、TRE-40、TR-51、TRE-55、MTR-41、MTR-40に適用
・面取り時に出る木屑を集じん機と連動させ集じん
【用途】
・溝彫り、面取りの集じんに

ご注意

  • 溝堀り時には、集じんカバーを取外して使用します。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トリマー部品 集じんプレート組立の型番6082609のページです。 型番6082609に関する仕様情報を記載しております。
トリマー部品 集じんプレート組立のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トリマー部品 集じんプレート組立
サンダポリシャ用パッド組立125mm
集じんノズル
サンダ用穴あけパンチ 6074927
ドリルチャックセット EZ19002
ホビールーター用ビット 4901814
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ
通常価格1,243円8,505円745円965円4,501円4,638円
通常出荷日1日目1日目7日目7日目7日目8日目
種類電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ
詳細タイプトリマ関連部品マジック式----
適用機種TRE-40・TR-51・TRE-55・MTR-41・※MTR-40サンダポリッシャ:PE-2010、PE-1400、PE-2100NS-350M・S-555M・S-5000-インパクトドライバ、充電式インパクトドライバ全機種HR-25・HR-100・HR-10(旧型商品)・HR-20(旧型商品)・HR-30(旧型商品)
用途溝彫り、面取りの集じんに--サンディングペーパーを集じん用穴あきペーパーに加工--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました