ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
マキタ 14.4Vリチウムイオンバッテリ |
|
マキタ 10.8Vリチウムイオンバッテリ |
|
ミスミ 連結樹脂台車400×680(ナイロン車輪タイプ) |
| 型番 | 用途 | 入り数 | 適用機種 |
|---|---|---|---|
| No.6076985 | レシプロソー刃用 | 1個 | ASK-1000 BRJ-120 RJK-120 RJK-120KT |
【仕様】
・適用機種:ASK-1000、BRJ-120、RJK-120、RJK-120KT
【用途】
・ジクソー刃用
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SK-11
サンディングペーパーSPS用 中研磨
0通常価格(税別):593円

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,876円~

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):4,694円~

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):5,604円

Panasonic
充電ドリルドライバー(2.4V) 本体のみ
5通常価格(税別):13,421円

ベッセル
電ドラボール ハイスピード
5通常価格(税別):5,067円

長堀工業
インパクト用ビットホルダー
4.7通常価格(税別):2,342円~

遠藤工業
ツールバランサー(ロープ径2mm)
4.5通常価格(税別):6,174円~

トップ工業
電動ドリル用ドリルチャック
5通常価格(税別):2,986円~