ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

プラスドライバビット NO.1 6741761

通常単価(税別)
907円
税込単価
998円
通常出荷日:7日目

【特長】・適用機種が全機種(BDX-1を除く)のドライバビットです

型番:

6741761
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6741761の仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+)
全長(mm)
45
適用機種
全機種(BDX-1を除く)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
6741761
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
907円
( 998円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・適用機種が全機種(BDX-1を除く)のドライバビットです

商品情報

製品特長・仕様

規格表

型番L(mm)
674176145

外形図

プラスドライバビット NO.1 6741761 外形図

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスドライバビット NO.1 6741761の型番6741761のページです。 型番6741761に関する仕様情報を記載しております。
プラスドライバビット NO.1 6741761のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスドライバビット NO.1 6741761
マイナスドライバビット 6741391
ビット No.D71
No.A4 トルクスビット
精密ビット ハイオス用 No.D76 プラス軸径1.5から5.0
段付ビット No.D81
メーカー京セラ京セラベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格907円1,232円578円929円546円519円
通常出荷日7日目6日目2日目1日目2日目1日目
先端形状プラス(+)マイナス(-)マイナス(-)トルクスプラス(+)プラス(+)
全長(mm)45454425.46082
適用機種全機種(BDX-1を除く)全機種(BDX-1を除く)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました