ツール用品技術窓口
ニコルソン
超硬ロータリーバー
ニコルソン
通常価格(税別):1,175円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
クレトイシ
WA砥石
クレトイシ
通常価格(税別):2,324円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
養生テープ【30個入り】
ミスミ
通常価格(税別):9,136円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
ゴム板(天然ゴム)
エスコ
通常価格(税別):698円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
[中字]油性ペイントマーカー(工業用)
通常価格(税別):230円~
通常出荷日:1日目
PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット
PBスイスツールズ
通常価格(税別):2,102円~
通常出荷日:1日目 ~
スリーエー
砥石(ルビー砥石)
スリーエー
通常価格(税別):5,882円~
通常出荷日:在庫品1日目
シンワ測定
直尺 ステン
シンワ測定
通常価格(税別):285円~
通常出荷日:1日目 ~
木工用のシート研磨材。【特長】・マイクロスティックパッドの場合はそのままご使用になれる【用途】・木工の...
詳細を確認木工用のシート研磨材。
【特長】
・マイクロスティックパッドの場合はそのままご使用になれる
【用途】
・木工の研削、研磨に

木工ペーパー(マジック式)の外観
| 寸法(mm) | 75×107 | ||
|---|---|---|---|
| 砥粒・用途 | 種類 | 粒度(#) | コードNo. |
| AA 木工用 | 中仕上 | 80 | 6612771 |
| 100 | 6612781 | ||
| 仕上 | 400 | 6612831 | |
| 適用機種 | S-555M・S-550M・S-5000・※S-550 | ||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スリーエムジャパン
3M(TM)スポンジ研磨材
4.7通常価格(税別):295円~

トラスコ中山
1/3カットペーパーシリーズ(耐水ペーパー)
5通常価格(税別):400円~

スリーエムジャパン
スポンジ研磨材 114×140mm
5通常価格(税別):357円~

ノリタケコーテッドアブレーシブ
研磨布シート METABRIT
4.5通常価格(税別):5,235円~

ノリタケコーテッドアブレーシブ
耐水ペーパー
4.8通常価格(税別):79円~

理研コランダム
研磨布 228×280mm
4.7通常価格(税別):478円~

ミスミ
工業用パッド
4.2通常価格(税別):2,268円

スリーエムジャパン
スコッチ・ブライト(TM) 工業用パッド 8448
5通常価格(税別):5,737円

トラスコ中山
1/3カットペーパーシリーズ(布やすり)
5通常価格(税別):510円~