ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 粒度(#)

    ~mm
  • 入数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内
    • 7日以内

スムーズペーパー(150mmマジック式)

通常単価(税別)
1,204円~1,313円
税込単価
1,324円~1,444円
通常出荷日:6日目~7日目

ポリッシャー用のディスクペーパー。【特長】・ポリッシャー適用機種:PE-1400、PE-2010、PE...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

入数

最小発注数量
80
5枚1組
2個
100
5枚1組
2個
120
5枚1組
2個
180
5枚1組
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,313円
( 1,444円 )
6日目
1,204円
( 1,324円 )
7日目
1,204円
( 1,324円 )
7日目
1,204円
( 1,324円 )
7日目

詳細情報

基本情報

ポリッシャー用のディスクペーパー。
【特長】
・ポリッシャー適用機種:PE-1400、PE-2010、PE-2100
・粒度#80~180
【用途】
・ポリパテ落とし、研削に便利

商品情報

製品仕様

外径(mm)コードNo.粒度(#)販売単位
1506613321805枚1組
6613331100
6613341120
6613351180
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スムーズペーパー(150mmマジック式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スムーズペーパー(150mmマジック式)
ジスクペーパー(125mm)マジック式
スムーズペーパー(150mmマジック式)
ディスクペーパーMG 150mm
マジック式サンディングペーパー
“マジックディスク”
メーカー京セラ京セラリョービSK-11HiKOKI(旧日立工機)トラスコ中山
通常価格1,204円-1,059円1,204円 -880円 -3,449円 -2,680円 -
通常出荷日6日目〜1日目6日目〜3日目4日目1日目
商品タイプサンダー用ペーパーディスクペーパーサンダー用ペーパーディスクペーパーサンダー用ペーパーサンダー用ペーパー
外径(mm)15012515015015075
入数5枚1組1組5枚----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト