ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ジスクペーパー(125mm)マジック式

通常単価(税別)
1,059円
税込単価
1,165円
通常出荷日:1日目

研削ムラの発生しにくいランダムオービットサンダのディスクペーパー。【特長】・1組5枚入りで粒度は#32...

詳細を確認
  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

型番:

6613451
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6613451の仕様・寸法情報

商品タイプ
ディスクペーパー
粒度(#)
320
外径(mm)
125
適用機種
RSE-1250、RSE-125、DSP-125V
入数
1組5枚
-
-

型番リスト

表示件数
型番
6613451

入数

最小発注数量
1組5枚
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,059円
( 1,165円 )
1日目

詳細情報

基本情報

研削ムラの発生しにくいランダムオービットサンダのディスクペーパー。
【特長】
・1組5枚入りで粒度は#320です
・木工用として
・機種RSE-1250、RSE-125、DSP-125Vに適用できる
【用途】
・DIY工作時に研削として便利

ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品情報

DIY工作時に研削として使用するディスクペーパー

ジスクペーパー(125mm)マジック式:関連画像

木工用として

製品仕様

コードNo.寸法(mm〉外径×粒度適用機種
6613451φ125×#320RSE-1250
※RSE-125
 ※DSP-125V

※印は旧型商品です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジスクペーパー(125mm)マジック式の型番6613451のページです。 型番6613451に関する仕様情報を記載しております。
ジスクペーパー(125mm)マジック式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジスクペーパー(125mm)マジック式
スムーズペーパー(150mmマジック式)
ディスク用マジックペーパー 100 A60
ディスク用マジックペーパー 100 A120
ディスク用マジックペーパー 100 A240
ディスク用マジックペーパー 100 C80
メーカー京セラ京セラSK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,059円1,204円 -934円740円740円797円
通常出荷日1日目6日目〜3日目3日目3日目3日目
商品タイプディスクペーパーサンダー用ペーパーゴム/ウレタンディスクゴム/ウレタンディスクゴム/ウレタンディスクゴム/ウレタンディスク
粒度(#)320-6012024080
外径(mm)125150100100100100
適用機種RSE-1250、RSE-125、DSP-125V-----
入数1組5枚5枚1組----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました