ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

電動やすり エンドレスベルト

通常単価(税別)
1,204円
税込単価
1,324円
通常出荷日:2日目

【特長】・電動やすり用のエンドレスベルト【仕様】・粒度(#):120・幅(mm):10・長さ(mm):...

詳細を確認
  • 【数量スライド値引適用品】
    本商品は購入数量に応じた割引が設定されている商品がございます。対象商品は型番リストタブのスライド値引き欄をご確認ください

型番:

B-6613837
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

B-6613837の仕様・寸法情報

粒度(#)
120
幅(mm)
10
長さ(mm)
330
使用工具
ベルトサンダー
JANコード
4960673763304
トラスココード
450-9382
種類
中仕上
-
-

型番リスト

表示件数
型番
B-6613837
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,204円
( 1,324円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電動やすり用のエンドレスベルト
【仕様】
・粒度(#):120
・幅(mm):10
・長さ(mm):330
・使用工具:ベルトサンダー
・種類:中仕上

ご注意

  • 【数量スライド値引適用品】
    本商品は購入数量に応じた割引が設定されている商品がございます。対象商品は型番リストタブのスライド値引き欄をご確認ください
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動やすり エンドレスベルトの型番B-6613837のページです。 型番B-6613837に関する仕様情報を記載しております。
電動やすり エンドレスベルトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動やすり エンドレスベルト
KGS ダイヤモンドベルト
仕上げベルト
セラカット布ベルト
ダイヤモンドベルトセット ソフトタイプ
ダイヤモンドベルトセット
メーカー京セラサンゴバンミスミ三共理化学ナカニシナカニシ
通常価格1,204円8,886円4,515円465円8,398円10,866円
通常出荷日2日目4日目在庫品1日目2日目1日目1日目
粒度(#)1204003201001000 / 120 / 180 / 240 / 320 / 400 / 600 / 800120 / 240 / 320 / 600 / 80
幅(mm)10201001288
長さ(mm)330520915330300300
使用工具ベルトサンダーベルトサンダー卓上装置ベルトサンダーベルトサンダーベルトサンダー
JANコード4960673763304-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルト研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました