ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 粒度(#)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

エンドレスベルト(非鉄金属用)

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

種類

最小発注数量
80
中仕上
1個
120
仕上
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,405円
( 4,846円 )
7日目
4,310円
( 4,741円 )
7日目

詳細情報

基本情報

平面、曲面などの様々なサンディングに使用するベルトサンダ非金属用研磨ベルト。
【特長】
・非金属の研磨作業に
・粒度#80、#120
・サイズ:100×915mm
【用途】
・非金属の面の研磨時に

商品情報

製品仕様

エンドレスベルト(非鉄金属用):関連画像

コードNo.6611497、種類 : 中仕上、粒度 : 80
コードNo.6611517、種類 : 仕上、粒度 : 120

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンドレスベルト(非鉄金属用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンドレスベルト(非鉄金属用)
非鉄金属用エンドレスベルト
エンドレスベルト(BY-1030用)
BY-1030用エンドレスベルト
36号エンドレスベルト
リューター ベルトサンダー用 ジルコニアベルト BS-12用
メーカー京セラリョービ京セラリョービ理研コランダム日本精密機械工作
通常価格4,310円-4,310円 -1,204円 -1,204円 -12,403円 -3,993円 -
通常出荷日7日目7日目1日目〜1日目〜4日目1日目〜
幅(mm)10010010101008
長さ(mm)915915330330915300
使用工具ベルトサンダーベルトサンダーベルトサンダーベルトサンダー卓上装置ベルトサンダー
砥粒CCCCAAAA(A)Z
適合機種BDS-1000・B-4000T-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルト研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト