ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。
  • 粒度(#)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 9日以内

エンドレスベルト(BY-1030用)

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

種類

最小発注数量
40
荒仕上
1個
60
荒仕上
1個
80
荒仕上
1個
100
中仕上
1個
180
中仕上
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,204円
( 1,324円 )
2日目
1,481円
( 1,629円 )
1日目
1,204円
( 1,324円 )
1日目
1,481円
( 1,629円 )
9日目
1,204円
( 1,324円 )
1日目

詳細情報

基本情報

可変アームで細部まで研磨、研削できるベルト研磨材。
【特長】
・粒度#40、#60、#80、#100、#180まで幅広く対応
・鉄工用(木工にも使用可)
【用途】
・薄鉄板・パイプのバリ取り、木工耕作の研削から農機具などの刃物の研磨まで便利

商品情報

鉄工、木工に使用できるベルト研磨材

エンドレスベルト(BY-1030用):関連画像

粒度#40

製品仕様

砥粒・用途種類粒度(#)コードNo.販売単位
A
鉄工用
(木工にも使用可)
荒仕上4066138675枚1組
606613877
806613887
中仕上1006613897
1806613917

ベルト寸法(幅×周長):10×330mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンドレスベルト(BY-1030用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンドレスベルト(BY-1030用)
エンドレスベルト(非鉄金属用)
BY-1030用エンドレスベルト
非鉄金属用エンドレスベルト
36号エンドレスベルト
リューター ベルトサンダー用 ジルコニアベルト BS-12用
メーカー京セラ京セラリョービリョービ理研コランダム日本精密機械工作
通常価格1,204円-4,310円 -1,204円 -4,310円 -12,403円 -3,993円 -
通常出荷日1日目〜7日目1日目〜7日目4日目1日目〜
幅(mm)10100101001008
長さ(mm)330915330915915300
使用工具ベルトサンダーベルトサンダーベルトサンダーベルトサンダー卓上装置ベルトサンダー
砥粒ACCACCAA(A)Z
用途鉄工用(木工にも使用可)非鉄金属用----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルト研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト