ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

チェンソーシャープナー専用砥石

通常単価(税別)
1,060円
税込単価
1,166円
通常出荷日:1日目

【特長】・チェンソーシヤープナー用砥石【仕様】・砥石径:4mm

型番:

B-6681591
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

B-6681591の仕様・寸法情報

JANコード
4960673758409
トラスココード
374-9436
砥石部外径(mm)
4
電源
AC100V
電流
0.65A
セット内容
軸付砥石4mm・8mm、片口スパナ

型番リスト

表示件数
型番
B-6681591
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,060円
( 1,166円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・チェンソーシヤープナー用砥石
【仕様】
・砥石径:4mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チェンソーシャープナー専用砥石の型番B-6681591のページです。 型番B-6681591に関する仕様情報を記載しております。
チェンソーシャープナー専用砥石のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チェンソーシャープナー専用砥石
チェンソーシャープナー専用砥石
セパレートロングシャフトゴム砥石用 専用シャフト
強力ドレッサーホルダ専用替刃(パック入)
強力ドレッサーホルダ専用替刃(箱入)
セラファイバー・スティック砥石用パーツ サンドペーパーチップ(裏面のり付)
メーカー京セラリョービミニタートラスコ中山トラスコ中山ナカニシ
通常価格1,060円1,060円1,578円693円1,285円4,404円
通常出荷日1日目1日目9日目1日目1日目5日目
JANコード4960673758409-----
トラスココード374-9436-----
砥石部外径(mm)4-----
電源AC100V-----
電流0.65A-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

砥石関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました