ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 山数

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

卓上糸ノコ盤用糸ノコ刃

通常単価(税別)
1,204円~2,087円
税込単価
1,324円~2,296円
通常出荷日:1日目

【特長】・木工堅木用の糸ノコ刃です【仕様】・刃長(mm):80・全長(mm):150

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

山数

最小発注数量
18
1個
24
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,087円
( 2,296円 )
1日目
1,204円
( 1,324円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・木工堅木用の糸ノコ刃です
【仕様】
・刃長(mm):80
・全長(mm):150

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

卓上糸ノコ盤用糸ノコ刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
卓上糸ノコ盤用糸ノコ刃
糸ノコ刃(卓上糸鋸盤TF-535A・TF-5400用)
卓上糸ノコ盤TFE-450用 ピンエンドタイプ糸ノコ刃
ピンエンドタイプ糸ノコ刃(卓上糸ノコ盤TFE-450用)
卓上型携帯万能ノコ盤
万能糸のこ MOTO-SAW
メーカー京セラ京セラリョービ京セラワイエス工機(YS)ボッシュ
通常価格1,204円-2,087円1,003円 -1,003円 -369,691円18,711円
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目〜8日目4日目
商品タイプその他関連品その他関連品その他関連品その他関連品小型切断機小型切断機
用途木工用木工用木工用木工用鉄工/木工両用鉄工/木工両用
刃長(mm)8080----
全長(mm)150150----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト