ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

糸ノコ刃(卓上糸鋸盤TF-535A・TF-5400用)

通常単価(税別)
2,087円
税込単価
2,296円
通常出荷日:1日目

部材に合わせて選べる卓上糸鋸盤用糸ノコ刃。【特長】・木工堅木用・12本1組【用途】・糸ノコでの作業時に...

詳細を確認

型番:

6640851
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6640851の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他関連品
用途
木工用
山数
18
アサリ
大
刃長(mm)
80
適用機種
TF-535A※TFE-550A TF-5400
全長(mm)
150
種類詳細
硬質木材(約1.0~30mmまで)
種類
木工堅木用
-
-

型番リスト

表示件数
型番
6640851
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,087円
( 2,296円 )
1日目

詳細情報

基本情報

部材に合わせて選べる卓上糸鋸盤用糸ノコ刃。
【特長】
・木工堅木用
・12本1組
【用途】
・糸ノコでの作業時に便利

商品情報

糸ノコ刃 卓上糸鋸盤TF-535A・TF-5400用の仕様について

商品分類用途全長(mm)刃長(mm)山数アサリコードNo.適用機種
木工堅木用硬質木材(約1.0~30mmまで)1508018大6640851TF-535A
TF-5400
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

糸ノコ刃(卓上糸鋸盤TF-535A・TF-5400用)の型番6640851のページです。 型番6640851に関する仕様情報を記載しております。
糸ノコ刃(卓上糸鋸盤TF-535A・TF-5400用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
糸ノコ刃(卓上糸鋸盤TF-535A・TF-5400用)
卓上糸ノコ盤用糸ノコ刃
卓上糸ノコ盤TFE-450用 ピンエンドタイプ糸ノコ刃
ピンエンドタイプ糸ノコ刃(卓上糸ノコ盤TFE-450用)
卓上型携帯万能ノコ盤
チップソー切断機 MSC165A
メーカー京セラ京セラリョービ京セラワイエス工機(YS)サンコーミタチ
通常価格2,087円1,204円 -1,003円 -1,003円 -369,691円29,758円
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目〜8日目1日目
商品タイプその他関連品その他関連品その他関連品その他関連品小型切断機チップソー切断機
用途木工用木工用木工用木工用鉄工/木工両用鉄工用
山数18-----
アサリ大-----
刃長(mm)8080----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました