17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ダストエース

ダストエース
通常単価(税別)
16,165円~20,520円
税込単価
17,782円~22,572円
通常出荷日:5日目

【特長】・丈夫な亜鉛鉄板製のペールです・熱、衝撃に強いです【材質】・亜鉛鉄板

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
35570619-4266

-
八ツ矢 ダストエース 65型仕様・規格
サイズ:直径470
高さ550mm
材質:亜鉛鉄板
質量・質量単位
4.2g
35571619-7442

-
八ツ矢 ダストエ-ス  45型仕様・規格
サイズ:直径400
高さ470mm
材質:亜鉛鉄板
質量・質量単位
3.1g

型番リスト

表示件数

質量(g)

トラスココード

直径

(mm)

JANコード

最小発注数量
4.200
619-4266
470
4979404710807
1個
3.100
619-7442
400
4979404710821
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,520円
( 22,572円 )
5日目
16,165円
( 17,782円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・丈夫な亜鉛鉄板製のペールです
・熱、衝撃に強いです
【材質】
・亜鉛鉄板

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダストエースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダストエース
尾毛自動車ハタキ
ダチョウ自動車ハタキ
ドレンクリーナ突破ガン
カンツール フレキシロッダー FRE用コレットチャック
119.5cmドレンクリーナー(兼用式)
メーカーYATSUYAYATSUYAYATSUYAアサダカンツールエスコ
通常価格16,165円-12,556円 -23,514円 -73,203円 -17,673円14,420円
通常出荷日5日目5日目5日目1日目5日目1日目
材質1材質:亜鉛鉄板材質:柄/木材質:柄/木---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

排水管掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト