17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

尾毛自動車ハタキ

尾毛自動車ハタキ
通常単価(税別)
12,556円~22,230円
税込単価
13,812円~24,453円
通常出荷日:5日目

【特長】・自動車のホコリ取りに適しています【材質】・柄:木・羽根:尾毛

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
53040619-7410

-
八ツ矢 尾毛自動車ハタキ 特上仕様・規格
全長:1100
毛先:750
柄:300mm
材質:柄/木
羽根/尾毛
質量・質量単位
375g
53042619-9048

-
八ツ矢 尾毛自動車ハタキ 上仕様・規格
全長:1000
毛先:700
柄:300mm
材質:柄/木
羽根/尾毛
質量・質量単位
300g

型番リスト

表示件数

質量(g)

トラスココード

全長

(mm)

JANコード

最小発注数量
375.000
619-7410
1100
4979404323403
1個
300.000
619-9048
1000
4979404353158
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,230円
( 24,453円 )
5日目
12,556円
( 13,812円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動車のホコリ取りに適しています
【材質】
・柄:木
・羽根:尾毛

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

尾毛自動車ハタキのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
尾毛自動車ハタキ
ダチョウ自動車ハタキ
ダストエース
ドレンクリーナ突破ガン
カンツール フレキシロッダー FRE用コレットチャック
119.5cmドレンクリーナー(兼用式)
メーカーYATSUYAYATSUYAYATSUYAアサダカンツールエスコ
通常価格12,556円-23,514円 -16,165円 -73,203円 -17,673円14,420円
通常出荷日5日目5日目5日目1日目5日目1日目
材質1材質:柄/木材質:柄/木材質:亜鉛鉄板---
材質2羽根/尾毛羽根/ダチョウ----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

排水管掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト