ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

大型作業台用正面付片手すり

大型作業台用正面付片手すり TRST15B
通常単価(税別)
92,895円
税込単価
102,185円
通常出荷日:19日目

【特長】・大型作業台(TRS型)に取付けることで安全性を向上させます・大型作業台用手すりセットです【材...

詳細を確認
  • 商品画像は取付例です。本商品に大型作業台本体は含まれません。
  • 対応する大型作業台本体についてはこちらをご覧ください。

型番:

TRST15B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

TRST15Bの仕様・寸法情報

手すり高さ(mm)
1100
質量(g)
12300
トラスココード
435-1642
材質1
アルミ
適合機種
TRS1500
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TRST15B435-1642

-
アルインコ 大型作業台 本体用正面付片手すりセット(天板高さ1500mm用)
大型作業台用手すりセットです。
仕様・規格
組立式
適合機種:TRS1500
手すり高さ(mm):1100
アルミ
質量・質量単位
12.3kg

型番リスト

表示件数
型番
TRST15B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
92,895円
( 102,185円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型作業台(TRS型)に取付けることで安全性を向上させます
・大型作業台用手すりセットです
【材質】
・アルミ

ご注意

  • 商品画像は取付例です。本商品に大型作業台本体は含まれません。
  • 対応する大型作業台本体についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

大型作業台用正面付片手すりの型番TRST15Bのページです。 型番TRST15Bに関する仕様情報を記載しております。
大型作業台用正面付片手すりのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大型作業台用正面付片手すり
大型作業台用連結天板
大型作業台連結天板用片手すりセット
大型作業台本体用片手すりセット
大型作業台本体用フル手すりセット
大型作業台用プロテクター
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコ
通常価格92,895円293,628円114,371円 -53,000円 -146,193円 -58,755円 -
通常出荷日19日目4日目4日目4日目4日目4日目
手すり高さ(mm)1100-----
質量(g)12300-----
トラスココード435-1642-----
材質1アルミ-----
適合機種TRS1500-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました