ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

エアベース18型

エアベース18型 CSJ18TRU
通常単価(税別)
148,709円
税込単価
163,580円
通常出荷日:1日目

【特長】・軽量化と作業性を高めた進化モデルです。・転落防止のため、天板を囲む感知ロッド仕様四本手がかり...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CSJ18TRU
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CSJ18TRUの仕様・寸法情報

トラスココード
581-8353
質量(g)
25700.0
天板寸法(mm)
500~1530
最大使用質量(kg)
150
収納時寸法(mm)厚さ
275
収納時寸法(mm)全長
1592
収納時寸法(mm)幅
824
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
CSJ18TRU581-8353

-
アルインコ エアベース18型
建築現場の軽天、壁面作業に最適です。
仕様・規格
折り畳み式
四本手かがり棒
移動キャスター
最大使用質量(kg):150
天板寸法(mm):500~1530
仮設工業会認定品
収納寸法(mm)全長×幅×厚さ:1592×824×275
天板高さ(mm):1360~1760
-
質量・質量単位
25.7kg

型番リスト

表示件数
型番
CSJ18TRU
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
148,709円
( 163,580円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量化と作業性を高めた進化モデルです。
・転落防止のため、天板を囲む感知ロッド仕様四本手がかり棒です。
・足踏みにて主脚の開閉可能です。
【用途】
・建築現場の軽天、壁面作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアベース18型の型番CSJ18TRUのページです。 型番CSJ18TRUに関する仕様情報を記載しております。
エアベース18型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアベース18型
足場台 300×881mm
エアベース15型
足場台 アルミ製 折りたたみ式
伸縮天板・伸縮脚付足場台上でやるやつ
作業台 PXGVーFK
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコ
通常価格148,709円26,589円140,482円27,579円 -89,900円 -17,862円 -
通常出荷日1日目9日目1日目4日目8日目7日目
トラスココード581-8353535-7981581-8352---
質量(g)25700.05500.023900.0---
天板寸法(mm)500~1530400×880-300×880--
最大使用質量(kg)150100150-120100
収納時寸法(mm)厚さ275-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました