ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

エアベース15型

エアベース15型 CSJ15TRU
通常単価(税別)
140,482円
税込単価
154,530円
通常出荷日:1日目

【特長】・軽量化と作業性を高めた進化モデル・転落防止のため、天板を囲む感知ロッド仕様四本手がかり棒・足...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CSJ15TRU
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CSJ15TRUの仕様・寸法情報

トラスココード
581-8352
質量(g)
23900.0
最大使用質量(kg)
150
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
CSJ15TRU581-8352

-
アルインコ エアベース15型
建築現場での軽天、壁面作業に最適です。
仕様・規格
折り畳み式
四本手がかり棒
移動キャスター
最大使用質量(kg):150
天板寸法(mm):500×1530
仮設工業会認定品
収納寸法(mm)全長×幅×厚さ:1592×819×268
天板高さ(mm):1045~1445
-
質量・質量単位
23.9kg

型番リスト

表示件数
型番
CSJ15TRU
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
140,482円
( 154,530円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量化と作業性を高めた進化モデル
・転落防止のため、天板を囲む感知ロッド仕様四本手がかり棒
・足踏みにて主脚の開閉可能
【用途】
・建築現場での軽天、壁面作業に最適です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアベース15型の型番CSJ15TRUのページです。 型番CSJ15TRUに関する仕様情報を記載しております。
エアベース15型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアベース15型
エアベース18型
足場台 300×881mm
伸縮天板・伸縮脚付足場台上でやるやつ
足場台 アルミ製 折りたたみ式
作業台 PXGVーFK
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコ
通常価格140,482円148,709円26,589円89,900円 -27,579円 -17,862円 -
通常出荷日1日目1日目9日目8日目4日目7日目
トラスココード581-8352581-8353535-7981---
質量(g)23900.025700.05500.0---
最大使用質量(kg)150150100120-100
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました