17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スタンドパネルライト 調光赤外線リモコン付

スタンドパネルライト 調光赤外線リモコン付
通常単価(税別)
10,92421,228
税込単価
12,01623,351
通常出荷日:4日目

【特長】・高出力、高耐久・低電圧仕様で安全・雨でも安心広範囲照射・多重影ができにくい・リモコンで光をコ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
SL005692-8333

4966307262984
YAZAWA 1灯式スタンドパネルライト調光赤外線リモコン付仕様・規格
光源:COB
周波数:50/60Hz
調光機能:あり
リモコン感知距離:5~6m
調光:明るさ3段階+点滅
設置場所:屋内・屋外(防雨タイプIPX3相当)
動作環境温度:マイナス20℃~60℃
リモコン使用電池:リチウムコイン電池CR2025×1個(テスト用)
リモコン電池寿命:約180日(1日10回使用の場合)
リモコン本体寸法:約W40×H5×D85mm
明るさ(lm):4000
光源色:昼光色
幅(mm):650
高さ(mm):2400
電源(V):12.5V2.8A
消費電力(W):70
奥行(mm):650
取付タイプ:スタンド
アルミ、シリコン、プラスチック、スチール、ABS
質量・質量単位
1500g
SL006692-8334

4966307262991
YAZAWA 2灯式スタンドパネルライト調光赤外線リモコン付仕様・規格
光源:COB
周波数:50/60Hz
調光機能:あり
リモコン感知距離:5~6m
調光:明るさ3段階+点滅
設置場所:屋内・屋外(防雨タイプIPX3相当)
動作環境温度:マイナス20℃~60℃
リモコン使用電池:リチウムコイン電池CR2025×1個(テスト用)
リモコン電池寿命:約180日(1日10回使用の場合)
リモコン本体寸法:約W40×H5×D85mm
明るさ(lm):7000
光源色:昼光色
幅(mm):850
高さ(mm):3200
電源(V):13V6A
消費電力(W):140
奥行(mm):850
取付タイプ:スタンド
アルミ、シリコン、プラスチック、スチール、ABS
質量・質量単位
2900g
SL007692-8335

4966307263004
YAZAWA 3灯式スタンドパネルライト調光赤外線リモコン付仕様・規格
光源:COB
周波数:50/60Hz
調光機能:あり
リモコン感知距離:5~6m
調光:明るさ3段階+点滅
設置場所:屋内・屋外(防雨タイプIPX3相当)
動作環境温度:マイナス20℃~60℃
リモコン使用電池:リチウムコイン電池CR2025×1個(テスト用)
リモコン電池寿命:約180日(1日10回使用の場合)
リモコン本体寸法:約W40×H5×D85mm
明るさ(lm):10500
光源色:昼光色
幅(mm):850
高さ(mm):3200
電源(V):13V6A
消費電力(W):210
奥行(mm):850
取付タイプ:スタンド
アルミ、シリコン、プラスチック、スチール、ABS
質量・質量単位
3400g

型番リスト

表示件数

奥行(mm)

高さ(mm)

消費電力(W)

電源(V)

幅(mm)

明るさ(lm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
650
2400
70
12.5V2.8A
650
4000
4966307262984
1500.000
692-8333
1個
850
3200
140
13V6A
850
7000
4966307262991
2900.000
692-8334
1個
850
3200
210
13V6A
850
10500
4966307263004
3400.000
692-8335
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,924
( 12,016 )
4日目
16,078
( 17,686 )
4日目
21,228
( 23,351 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高出力、高耐久
・低電圧仕様で安全
・雨でも安心広範囲照射
・多重影ができにくい
・リモコンで光をコントロール
【材質】
・アルミ、シリコン、プラスチック、スチール、ABS

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スタンドパネルライト 調光赤外線リモコン付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタンドパネルライト 調光赤外線リモコン付
調光器付リフレクター投光器
LED電球広配光 調光
LEDバルーンライト・調色・調光 BL-50RW-F
LEDバルーンライト・調光 BL-50B-F
リモコン式ポータブルワークライト 87238
メーカーYAZAWAトラスコ中山アイリスオーヤマ和コーポレーション和コーポレーションイチネンアクセス
通常価格10,924-7,7952,096 -227,226181,94411,261
通常出荷日4日目1日目2日目2日目2日目1日目
光源色昼光色-----
取付タイプスタンド-----
材質1アルミ、シリコン、プラスチック、スチール、ABS-----
よく一緒に購入される商品

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト