ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

折りたたみ式ポータブルトイレ 手すり付 高さ5段階調節 滑り防止 処理簡単 介護

折りたたみ式ポータブルトイレ 手すり付 高さ5段階調節 滑り防止 処理簡単 介護 6300051872
通常単価(税別)
18,086
税込単価
19,895
通常出荷日:11日目

【特長】・折り畳み式で収納・持ち運びに便利なポータブルトイレ・野外や緊急時でも快適に使えます・電気や水...

詳細を確認
  • 商品の詳細はご注文前にメーカーサイトもしくはカタログ等で御確認ください。
  • 当店が販売する介護用品は、介護保険の適用対象外です。
  • 特定福祉用具の購入を検討されている方は、ご購入前に介護保険の適用の可否のご確認お願いいたします。
  • また、一部の商品につき介護保険の適用を受けることができない場合もありますので管轄する市区町村の介護保険窓口等にお問い合わせいただけますようお願いいたします。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

6300051872
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300051872の仕様・寸法情報

JANコード
4571307410060
質量(g)
4900.0
トラスココード
632-8400
材質1
ポリエチレン、アルミ 、足先ゴム製

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300051872632-8400

4571307410060
グリーンクロス 折りたたみ式ポータブルトイレ 手すり付 高さ5段階調節 滑り防止 処理簡単 介護
・災害、緊急時、リハビリ、介護、アウトドアなどに。
仕様・規格
幅(cm):55
高さ(cm):75.5から85.5
座高までの高さ(cm):44~54
耐荷重(kg):約100
重量(kg):約3.8
付属品:ポリバケツ(直径29cm、高さ13.5cm)
ポリエチレン、アルミ 、足先ゴム製
質量・質量単位
4.9kg

型番リスト

表示件数
型番
6300051872
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,086
( 19,895 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・折り畳み式で収納・持ち運びに便利なポータブルトイレ
・野外や緊急時でも快適に使えます
・電気や水道、排水工事など不要なので、必要な時にすぐに使用可能です
・本体は折りたたむことができるので、持ち運びやすく収納時もかさばらず、押し入れや車にも積み込みやすいです
・座面が広く、座りやすいデザイン
・災害・緊急時に水をいれるだけで使用できるので、電源・水源を探す必要もありません
・付近にー台あれば、卜イレまでの歩行補助も要いりません
・旅行先や車中泊でも卜イレの設置場所を気にせず、キャンプやドライブの選択肢が広がります
【用途】
・介護・リハビリ
・旅行・アウトドア
・災害、緊急時、リハビリ、介護、アウトドアなどに
【材質】
・ポリエチレン、アルミ 、足先ゴム製

ご注意

  • 商品の詳細はご注文前にメーカーサイトもしくはカタログ等で御確認ください。
  • 当店が販売する介護用品は、介護保険の適用対象外です。
  • 特定福祉用具の購入を検討されている方は、ご購入前に介護保険の適用の可否のご確認お願いいたします。
  • また、一部の商品につき介護保険の適用を受けることができない場合もありますので管轄する市区町村の介護保険窓口等にお問い合わせいただけますようお願いいたします。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

折りたたみ式ポータブルトイレ 手すり付 高さ5段階調節 滑り防止 処理簡単 介護の型番6300051872のページです。 型番6300051872に関する仕様情報を記載しております。
折りたたみ式ポータブルトイレ 手すり付 高さ5段階調節 滑り防止 処理簡単 介護のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
折りたたみ式ポータブルトイレ 手すり付 高さ5段階調節 滑り防止 処理簡単 介護
ポータブルシンク SUS430
塩ビ流し台 一槽シンク(奥行500,高さ970mm)【アズワン】
塩ビ流し台 二槽シンク(間口1200,奥行500,高さ970mm)
塩ビ流し台 二槽シンク(間口900,奥行500,高さ970mm)
水はね防止スタンド
メーカーグリーンクロスアズワンアズワン新光化成新光化成アズワン
通常価格18,08625,131 -100,775 -192,531125,88821,064 -
通常出荷日11日目7日目〜10日目〜10日目10日目30日目
JANコード4571307410060-----
質量(g)4900.0-----
トラスココード632-8400-----
材質1ポリエチレン、アルミ 、足先ゴム製-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サイド実験台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました