ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

コンパクトカート エックスカート 耐荷重65kg 黄 350×450×100mm

コンパクトカート エックスカート 耐荷重65kg 黄 350×450×100mm 351020
通常単価(税別)
16,070
税込単価
17,677
通常出荷日:4日目

【特長】・片手一本、ワンタッチで折りたためるコンパクトカートです・変形するので収納や持ち運びに便利です...

詳細を確認
  • 平台車として天板を展開する際や、収納する際に指を詰めないよう、注意してご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

351020
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

351020の仕様・寸法情報

JANコード
4932134239291
トラスココード
353-8765
質量(g)
2000.0
材質1
材質2
エラストマー樹脂
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
351020353-8765

4932134239291
緑十字 コンパクトカート エックスカート 耐荷重65kg 黄 350×450×100mm
荷物などの運搬に。
仕様・規格
車輪径(mm):約50
展開時サイズ(mm):350×450×高さ100
収納時サイズ直径(mm):200
収納時サイズ高さ(mm):300
耐荷重(kg):約65

エラストマー樹脂
質量・質量単位
2kg

型番リスト

表示件数
型番
351020
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,070
( 17,677 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・片手一本、ワンタッチで折りたためるコンパクトカートです
・変形するので収納や持ち運びに便利です
・軽量かつ丈夫になっています
・360度回転式のエラストマー製車輪です
・静音かつタイヤ痕が残りにくい仕様となっております
【用途】
・荷物などの運搬に
【材質】
・鉄
・エラストマー樹脂

ご注意

  • 平台車として天板を展開する際や、収納する際に指を詰めないよう、注意してご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンパクトカート エックスカート 耐荷重65kg 黄 350×450×100mmの型番351020のページです。 型番351020に関する仕様情報を記載しております。
コンパクトカート エックスカート 耐荷重65kg 黄 350×450×100mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンパクトカート エックスカート 耐荷重65kg 黄 350×450×100mm
カートスケール
コンパクトキャリー 均等荷重 100kg
オーエム アルミカート
樹脂製台車 フラットカート2(折りたたみハンドルタイプ)
樹脂製台車 フラットカート 2×4
メーカー日本緑十字社エー・アンド・デイナンシンオーエムDANDYDANDY
通常価格16,07067,423 -5,59717,30713,95112,517 -
通常出荷日4日目3日目〜在庫品1日目11日目4日目1日目
JANコード4932134239291-----
トラスココード353-8765-----
質量(g)2000.0-----
材質1-----
材質2エラストマー樹脂-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト