ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

イージーアップテント デラックス ブルー 3.0m×3.0m アルミ

イージーアップテント デラックス ブルー 3.0m×3.0m アルミ 6300033971
通常単価(税別)
202,977
税込単価
223,275
通常出荷日:7日目

【特長】・DX30/DXA30は大きさ、重量、強度のバランスが良く、使い勝手を重視したベストセラー・モ...

詳細を確認
  • 短時間の簡易利用を設定しております、常設で使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300033971
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300033971の仕様・寸法情報

奥行(m)
3
間口(m)
3
天幕色
ブルー
JANコード
4560247207694
質量(g)
23000.0
トラスココード
473-0822
材質1
ポリエステル
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300033971473-0822

4560247207694
グリーンクロス イージーアップテント デラックス ブルー 3.0m×3.0m アルミ
日除け、イベント、プロモーション、防災に。
仕様・規格
防水機能:有
防炎機能:有
間口(m):3
奥行(m):3
天幕色:ブルー
セット内容:杭・シリコンスプレー・天幕取付工具・収納カバー
ポリエステル
質量・質量単位
23kg

型番リスト

表示件数
型番
6300033971
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
202,977
( 223,275 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・DX30/DXA30は大きさ、重量、強度のバランスが良く、使い勝手を重視したベストセラー・モデルです
・また、手軽さと頑丈さを両立させた高品質の本格派テントで、天幕には500デニールの厚手生地を採用
・防水性・防炎性・UVカット性にすぐれ、耐久性の高さを実感していただけます
【用途】
・日除け、イベント、プロモーション、防災に
【材質】
・ポリエステル

ご注意

  • 短時間の簡易利用を設定しております、常設で使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

イージーアップテント デラックス ブルー 3.0m×3.0m アルミの型番6300033971のページです。 型番6300033971に関する仕様情報を記載しております。
イージーアップテント デラックス ブルー 3.0m×3.0m アルミのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イージーアップテント デラックス ブルー 3.0m×3.0m アルミ
50mmx3.0m ガラスクロステープ(耐熱アルミ)
75mmx3.0m ウレタン補修テープ(緊急速硬化)
50mmx5.0m 防水アルミテープ
3M スコッチ アルミテープ 50mmX1.5m NA-50
50mmx10m ブルーシート補修テープ
メーカーグリーンクロスエスコエスコエスコスリーエムジャパンエスコ
通常価格202,9773,2419,2001,770705930
通常出荷日7日目1日目1日目1日目4日目1日目
奥行(m)3-----
間口(m)3-----
天幕色ブルー-----
JANコード4560247207694-----
質量(g)23000.0-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト