17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

防水型LEDスポットライト 12/30シリーズ

防水型LEDスポットライト 12/30シリーズ
通常単価(税別)
38,073円~50,973円
税込単価
41,880円~56,070円
通常出荷日:1日目

【特長】・屋外広告看板に照明の光を当てることで集客・宣伝効果を高めます【用途】・広告看板照明や屋外照明...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
NLSL12A-AC585-8549

-
NIKKI 防水型LEDスポットライト
広告看板照明や屋外照明に。
仕様・規格
保護等級:IP67 ケーブル長さ:1.5m
明るさ(lm):900
高さ(mm):990
電源(V):AC100~240
消費電力(W):10
外径(mm):74.5
ヘッド部:アルミニウム アーム:ステンレス
質量・質量単位
4230g
NLSL12A-AC-H585-8557

-
NIKKI 防水型LEDスポットライト
広告看板照明や屋外照明に。
仕様・規格
保護等級:IP67 ケーブル長さ:1.5m
明るさ(lm):900
高さ(mm):1280
電源(V):AC100~240
消費電力(W):10
外径(mm):74.5
ヘッド部:アルミニウム アーム:ステンレス
質量・質量単位
4230g
NLSL12A-AC-V585-8558

-
NIKKI 防水型LEDスポットライト
広告看板照明や屋外照明に。
仕様・規格
保護等級:IP67 ケーブル長さ:1.5m
明るさ(lm):900
高さ(mm):1130
電源(V):AC100~240
消費電力(W):10
外径(mm):74.5
ヘッド部:アルミニウム アーム:ステンレス
質量・質量単位
4230g
NLSL30A-AC585-8554

-
NIKKI 防水型LEDスポットライト
広告看板照明や屋外照明に。
仕様・規格
保護等級:IP67 ケーブル長さ:1.5m
明るさ(lm):3000
高さ(mm):1050
電源(V):AC100~240
消費電力(W):30
外径(mm):130
ヘッド部:アルミニウム アーム:ステンレス
質量・質量単位
5640g
NLSL30A-AC-H585-8556

-
NIKKI 防水型LEDスポットライト
広告看板照明や屋外照明に。
仕様・規格
保護等級:IP67 ケーブル長さ:1.5m
明るさ(lm):3000
高さ(mm):1340
電源(V):AC100~240
消費電力(W):30
外径(mm):130
ヘッド部:アルミニウム アーム:ステンレス
質量・質量単位
5640g
NLSL30A-AC-V585-8550

-
NIKKI 防水型LEDスポットライト
広告看板照明や屋外照明に。
仕様・規格
保護等級:IP67 ケーブル長さ:1.5m
明るさ(lm):3000
高さ(mm):1190
電源(V):AC100~240
消費電力(W):30
外径(mm):130
ヘッド部:アルミニウム アーム:ステンレス
質量・質量単位
5640g
NLSM12A-AC585-8547

-
NIKKI 防水型LEDスポットライト
広告看板照明や屋外照明に。
仕様・規格
保護等級:IP67 ケーブル長さ:1.5m
明るさ(lm):900
高さ(mm):390
電源(V):AC100~240
消費電力(W):10
外径(mm):74.5
ヘッド部:アルミニウム アーム:ステンレス
質量・質量単位
3230g
NLSM30A-AC585-8559

-
NIKKI 防水型LEDスポットライト
広告看板照明や屋外照明に。
仕様・規格
保護等級:IP67 ケーブル長さ:1.5m
明るさ(lm):3000
高さ(mm):450
電源(V):AC100~240
消費電力(W):30
外径(mm):130
ヘッド部:アルミニウム アーム:ステンレス
質量・質量単位
4640g

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

消費電力(W)

高さ(mm)

明るさ(lm)

外径(mm)

最小発注数量
585-8549
4230.000
10
990
900
74.5
1個
585-8557
4230.000
10
1280
900
74.5
1個
585-8558
4230.000
10
1130
900
74.5
1個
585-8554
5640.000
30
1050
3000
130
1個
585-8556
5640.000
30
1340
3000
130
1個
585-8550
5640.000
30
1190
3000
130
1個
585-8547
3230.000
10
390
900
74.5
1個
585-8559
4640.000
30
450
3000
130
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,330円
( 45,463円 )
1日目
38,073円
( 41,880円 )
1日目
38,838円
( 42,722円 )
1日目
50,973円
( 56,070円 )
1日目
46,840円
( 51,524円 )
1日目
48,218円
( 53,040円 )
1日目
38,073円
( 41,880円 )
1日目
47,299円
( 52,029円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・屋外広告看板に照明の光を当てることで集客・宣伝効果を高めます
【用途】
・広告看板照明や屋外照明に
【材質】
・ヘッド部:アルミニウム アーム:ステンレス

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防水型LEDスポットライト 12/30シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防水型LEDスポットライト 12/30シリーズ
防水型LEDスポットライト
LED投光器 NLFLシリーズ
LED投光器 NLFL-Dシリーズ
充電式 LED 投光器
充電式LED投光器三脚スタンド
メーカー日機日機日機日機日機日機
通常価格38,073円-31,644円 -21,986円 -15,217円 -22,677円 -11,567円 -
通常出荷日1日目11日目11日目11日目9日目11日目
材質1ヘッド部:アルミニウム アーム:ステンレス-発光面は4mmの強化ガラス発光面は4mmの強化ガラスガラススチール
電源(V)AC100~240AC100~120----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト