17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

A4ボックス収納 防災リュック

A4ボックス収納 防災リュック
通常単価(税別)
6,69212,584
税込単価
7,36113,842
通常出荷日:11日目

【特長】・A4箱がそのまま入るバッグもセットしています・A4箱入りですので、省スペースで備蓄が可能・デ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300054671657-9078

4544499507429
グリーンクロス A4ボックス収納deリュック15点防災セット
A4箱入りですので、省スペースで備蓄が可能。
デスクの引出しや本棚に。
仕様・規格
外形寸法(mm)奥行:120
外形寸法(mm)高さ:370
セット内容:収納deリュック、冷熱遮断アルミシート、マスク、ポケットティッシュ、新ソーラー&ダイナモLEDライト(3色アソート)、抗菌消臭・簡易トイレ、防災ガイド、レインポンチョホワイト、絆創膏5枚、綿棒10P、4層アルミシート、防災用ウェットティッ シュ (20枚入)、軍手、ロープ、笛
-
質量・質量単位
750g
6300054672658-0580

4544499507436
グリーンクロス A4ボックス収納deリュック20点防災セット
A4箱入りですので、省スペースで備蓄が可能。
デスクの引出しや本棚に。
仕様・規格
外形寸法(mm)奥行:120
外形寸法(mm)高さ:370
セット内容:収納deリュック、多目的deポンチョ、非常用給水袋3L、マスク、絆創膏5枚、綿棒10P、抗菌消臭・簡易トイレ、携帯用ミニトイレ、防災ガイド、レインポンチョホワイト、新反射安全タスキ、4層アルミシート、ラジオdeライト(単4電池×3本使用 別売)、防災用ウェットティッシュ (20枚入)、ポケットティッシュ、除菌ジェル、eco便利バッグ、軍手、ロープ、笛
-
質量・質量単位
1100g
6300054673658-0577

4544499507443
グリーンクロス A4ボックス収納deリュック26点防災セット
A4箱入りですので、省スペースで備蓄が可能。
デスクの引出しや本棚に。
仕様・規格
外形寸法(mm)奥行:120
外形寸法(mm)高さ:370
セット内容:収納deリュック、多目的deポンチョ、非常用給水袋3L、携帯用ミニトイレ、防災ガイド、マスク、スマホ対応ダイナモFMラジオLEDライト(※B)、抗菌消臭・簡易トイレ、4層アルミシート、4層アルミ寝袋、防災用ウェットティッシュ(20枚入)、除菌ジェル、レインポンチョホワイト、eco便利バッグ、ポケットティッシュ、新反射安全タスキ、軍手、ロープ、笛、絆創膏5枚、綿棒10P、コットンパフ3枚、ワンタッチ包帯、爪切り、毛抜き、ハサミ
-
質量・質量単位
1500g

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

セット内容

最小発注数量
4544499507429
657-9078
750.000
収納deリュック、冷熱遮断アルミシート、マスク、ポケットティッシュ、新ソーラー&ダイナモLEDライト(3色アソート)、抗菌消臭・簡易トイレ、防災ガイド、レインポンチョホワイト、絆創膏5枚、綿棒10P、4層アルミシート、防災用ウェットティッ シュ (20枚入)、軍手、ロープ、笛
1個
4544499507436
658-0580
1100
収納deリュック、多目的deポンチョ、非常用給水袋3L、マスク、絆創膏5枚、綿棒10P、抗菌消臭・簡易トイレ、携帯用ミニトイレ、防災ガイド、レインポンチョホワイト、新反射安全タスキ、4層アルミシート、ラジオdeライト(単4電池×3本使用 別売)、防災用ウェットティッシュ (20枚入)、ポケットティッシュ、除菌ジェル、eco便利バッグ、軍手、ロープ、笛
1個
4544499507443
658-0577
1500
収納deリュック、多目的deポンチョ、非常用給水袋3L、携帯用ミニトイレ、防災ガイド、マスク、スマホ対応ダイナモFMラジオLEDライト(※B)、抗菌消臭・簡易トイレ、4層アルミシート、4層アルミ寝袋、防災用ウェットティッシュ(20枚入)、除菌ジェル、レインポンチョホワイト、eco便利バッグ、ポケットティッシュ、新反射安全タスキ、軍手、ロープ、笛、絆創膏5枚、綿棒10P、コットンパフ3枚、ワンタッチ包帯、爪切り、毛抜き、ハサミ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,692
( 7,361 )
11日目
9,582
( 10,540 )
11日目
12,584
( 13,842 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・A4箱がそのまま入るバッグもセットしています
・A4箱入りですので、省スペースで備蓄が可能
・デスクの引出しや本棚に
・収納deリュック
・マスク
・絆創膏5枚
・綿棒10P
・抗菌消臭・簡易トイレ
・防災ガイド
・レインポンチョホワイト
・4層!アルミシート
・防災用ウェットティッシュ (20枚入)
・ポケットティッシュ
・軍手
・ロープ
・笛

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

A4ボックス収納 防災リュックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
A4ボックス収納 防災リュック
A4ボックス収納 巾着防災リュック
ターピー 防災・減災シート
クラーク 糸入り透明シートGA550 1.8m×4m
クラーク 糸入り透明シートGA550 1.8m×4.5m
ユタカメイク シート PE軽トラックシート 1.8×2.4 緑
メーカーグリーンクロスグリーンクロス萩原工業グリーンクロスグリーンクロスユタカメイク
通常価格6,692-4,030 -5,358 -43,34948,3721,216
通常出荷日11日目11日目1日目〜11日目11日目5日目
外形寸法(mm)奥行120350----
外形寸法(mm)高さ370400----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防炎シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト