ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

人工樹木/人工観葉植物 ディフェンバキア寄植

人工樹木/人工観葉植物 ディフェンバキア寄植 6300028770
通常単価(税別)
16,485円
税込単価
18,134円
通常出荷日:11日目

【特長】・難燃です・全品完全消毒済み、光触媒加工により消臭、抗菌・抗ウイルス、防汚・防カビ作用がありま...

詳細を確認
  • 設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
  • お客様のご都合によるご注文後の変更、キャンセル、返品、交換はお受けできません。
  • 一品一品が全て完全オリジナル、同じ商品はありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

6300028770
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

6300028770の仕様・寸法情報

材質1
PP
JANコード
4580646363715
トラスココード
412-7792
色
グリーン
材質2
PE
高さ(mm)
500
直径(mm)
500
材質3
針金
材質4
自然木●自然石
質量(g)
1600.0

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300028770412-7792

4580646363715
グリーンクロス 人工樹木/人工観葉植物 ディフェンバキア寄植
インテリア、室内装飾に。
仕様・規格
高さ(mm):500
色:グリーン
直径(mm):500
PP
PE
針金
自然木●自然石
質量・質量単位
1.6kg

型番リスト

表示件数
型番
6300028770
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,485円
( 18,134円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・難燃です
・全品完全消毒済み、光触媒加工により消臭、抗菌・抗ウイルス、防汚・防カビ作用があります
【用途】
・インテリア、室内装飾に
【材質】
・PP
・PE
・針金
・自然木
・自然石
・鉢

ご注意

  • 設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
  • お客様のご都合によるご注文後の変更、キャンセル、返品、交換はお受けできません。
  • 一品一品が全て完全オリジナル、同じ商品はありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

人工樹木/人工観葉植物 ディフェンバキア寄植の型番6300028770のページです。 型番6300028770に関する仕様情報を記載しております。
人工樹木/人工観葉植物 ディフェンバキア寄植のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
人工樹木/人工観葉植物 ディフェンバキア寄植
ベルカ SB-160 救護用担架
ベルカ SB-90A 救護用担架
防草シート 緑化マルチフェルトVer600 100cm幅
ゴミ被せネット(生ゴミ動物飛散防止ネット)3X4m
イエローネット 1mx5m
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格16,485円51,365円42,198円30,888円11,618円18,196円
通常出荷日11日目4日目4日目1日目11日目5日目
材質1PPナイロンターポリン(防炎)ポリエステル100%ポリエステルポリエチレンポリエチレン
JANコード458064636371545806462712564580646271249458064636146945806462704334582643490593
トラスココード412-7792355-0379355-0456407-8692238-8186665-9093
色グリーンオレンジオレンジグリーン-黄
材質2PEベルト:ポリプロピレンベルト:ポリプロピレン-鉛-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防護ネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました