ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ベルカ SB-90A 救護用担架

ベルカ SB-90A 救護用担架 6300009120
通常単価(税別)
43,569
税込単価
47,926
通常出荷日:4日目

【特長】・SB160救護用担架のショートタイプです・全長が短いので座位(車椅子や座席、車等)からの避難...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300009120
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300009120の仕様・寸法情報

材質1
ポリエステル100%
JANコード
4580646271249
トラスココード
355-0456
オレンジ
長さ(mm)
640
幅(mm)
350
材質2
ベルト:ポリプロピレン
耐荷重(kg)
100
質量(g)
1000.0
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300009120355-0456

4580646271249
グリーンクロス ベルカ SB-90A 救護用担架
救護、搬送用に。
仕様・規格
色:オレンジ
耐荷重(kg):100
幅(mm):350
長さ(mm):640
ポリエステル100%
ベルト:ポリプロピレン
質量・質量単位
1kg

型番リスト

表示件数
型番
6300009120
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,569
( 47,926 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・SB160救護用担架のショートタイプです
・全長が短いので座位(車椅子や座席、車等)からの避難にも便利です
・緊急時は一人でも搬送可能です
【用途】
・救護、搬送用に
【材質】
・ポリエステル100%
・ベルト:ポリプロピレン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ベルカ SB-90A 救護用担架の型番6300009120のページです。 型番6300009120に関する仕様情報を記載しております。
ベルカ SB-90A 救護用担架のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベルカ SB-90A 救護用担架
ベルカ SB-160 救護用担架
ピーコン鳥よけネットベランダ#50 鳩用/カラス用
ピーコン鳥よけネットベランダ#15 スズメ用/ムクドリ用
難燃 害獣防鳥ネット 40mm目
PE セイフティーフェンス
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格43,56953,28032,62934,66315,636 -10,525
通常出荷日4日目4日目11日目11日目11日目4日目
材質1ポリエステル100%ナイロンターポリン(防炎)ポリエチレンポリエチレン難燃ポリエチレンHDPE(高密度ポリエチレン)
JANコード4580646271249458064627125645623478700514562347870136-4582643441090
トラスココード355-0456355-0379432-6596432-6617-563-1911
オレンジオレンジグレーオレンジ
長さ(mm)640650----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防護ネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト