ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

キャリングバック ABSハードケース 17インチワイド

キャリングバック ABSハードケース 17インチワイド BAG-ABS6
通常単価(税別)
28,085
税込単価
30,894
通常出荷日:2日目

【特長】・外部からの衝撃に強いABS樹脂製の軽量ハードケースです・ハードをしっかり固定する中仕切り、ベ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BAG-ABS6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BAG-ABS6の仕様・寸法情報

奥行(mm)
115
高さ(mm)
335
ブラック
幅(mm)
445
JANコード
4969887713457
質量(g)
1500.000
トラスココード
706-8137
内寸(PC収容部)幅×奥行×高さ(mm)
430×100×303
材質1
表装:ABS樹脂
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
BAG-ABS6706-8137

4969887713457
SANWA キャリングバック ABSハードケース 17インチワイド仕様・規格
色:ブラック
幅(mm):445
奥行(mm):115
高さ(mm):335
内寸(PC収容部)幅×奥行×高さ(mm):430×100×303
気室数:1気室
鍵の種類:キータイプ
表装:ABS樹脂
質量・質量単位
1500g

型番リスト

表示件数
型番
BAG-ABS6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,085
( 30,894 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・外部からの衝撃に強いABS樹脂製の軽量ハードケースです
・ハードをしっかり固定する中仕切り、ベルクロファスナー付ベルトを採用しています
・鍵付きでセキュリティ面も安心です
・ショルダーベルト付きです
【材質】
・表装:ABS樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キャリングバック ABSハードケース 17インチワイドの型番BAG-ABS6のページです。 型番BAG-ABS6に関する仕様情報を記載しております。
キャリングバック ABSハードケース 17インチワイドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャリングバック ABSハードケース 17インチワイド
現場用リュック
ハードツールケース(キャリータイプ)
ABSツールポーチ STP-ABS
コンパクトツールケース(ワイドポケット)
スマートフォンケース ワイドタイプ
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライSK-11トラスコ中山EDWIN(エドウィン)
通常価格28,08518,26132,2761,4351,8501,741
通常出荷日2日目2日目1日目3日目1日目2日目
奥行(mm)115200340---
高さ(mm)335520625---
ブラックブラック----
幅(mm)445320420---
JANコード496988771345749698877134334969887746349---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト