ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ベルカ SB-160 救護用担架

ベルカ SB-160 救護用担架 6300009121
通常単価(税別)
53,280
税込単価
58,608
通常出荷日:4日目

【特長】・防炎・防水布使用で災害時にも安心です・ベルトを肩からかけて体全体で担ぐので、楽に搬送できます...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300009121
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300009121の仕様・寸法情報

材質1
ナイロンターポリン(防炎)
JANコード
4580646271256
トラスココード
355-0379
オレンジ
長さ(mm)
650
幅(mm)
300
材質2
ベルト:ポリプロピレン
耐荷重(kg)
100
質量(g)
1700.0
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300009121355-0379

4580646271256
グリーンクロス ベルカ SB-160 救護用担架
救護、搬送用に。
仕様・規格
色:オレンジ
耐荷重(kg):100
幅(mm):300
長さ(mm):650
ナイロンターポリン(防炎)
ベルト:ポリプロピレン
質量・質量単位
1.7kg

型番リスト

表示件数
型番
6300009121
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,280
( 58,608 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防炎・防水布使用で災害時にも安心です
・ベルトを肩からかけて体全体で担ぐので、楽に搬送できます
・緊急時は一人でも搬送可能です
【用途】
・救護、搬送用に
【材質】
・ナイロンターポリン(防炎)
・ベルト:ポリプロピレン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ベルカ SB-160 救護用担架の型番6300009121のページです。 型番6300009121に関する仕様情報を記載しております。
ベルカ SB-160 救護用担架のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベルカ SB-160 救護用担架
ベルカ SB-90A 救護用担架
ピーコン鳥よけネットベランダ#50 鳩用/カラス用
ピーコン鳥よけネットベランダ#15 スズメ用/ムクドリ用
養生ネット エステル30mmグリーン(2200T/5) 5x10m
イエローネット 1mx12m
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格53,28043,56932,62934,66327,75236,422
通常出荷日4日目4日目11日目11日目1日目5日目
材質1ナイロンターポリン(防炎)ポリエステル100%ポリエチレンポリエチレンポリエステルポリエチレン
JANコード458064627125645806462712494562347870051456234787013645826434971654582643490661
トラスココード355-0379355-0456432-6596432-6617689-1129665-2842
オレンジオレンジグリーン
長さ(mm)650640----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防護ネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト