ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

スーツケース 耐衝撃 超軽量 静音 ダブルキャスター付き 51L ブルー

スーツケース 耐衝撃 超軽量 静音 ダブルキャスター付き 51L ブルー 6300054625
通常単価(税別)
12,857
税込単価
14,143
通常出荷日:11日目

【特長】・『スーツケース 耐衝撃 超軽量 静音 ダブルキャスター付き 51L』は、容量約50Lの大容量...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300054625
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300054625の仕様・寸法情報

JANコード
4595124155300
質量(g)
3700.0
トラスココード
658-4566
材質1
ABS樹脂

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300054625658-4566

4595124155300
グリーンクロス スーツケース 耐衝撃 超軽量 静音 ダブルキャスター付き 51L ブルー
洗練されたデザインでビジネスシーンに。
仕様・規格
本体サイズ(mm):600×400×225
キャスター、ハンドル付きサイズ(mm):675×430×240
容量(L):約51
耐荷重(kg):20
保証対象:初期不良品のみ
ABS樹脂
質量・質量単位
3.7kg

型番リスト

表示件数
型番
6300054625
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,857
( 14,143 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・『スーツケース 耐衝撃 超軽量 静音 ダブルキャスター付き 51L』は、容量約50Lの大容量スーツケースです
・高級感のあるシンプルなデザインでスーツとの相性も抜群です
・スーツケース自体が軽く、荷物の重量に余裕を持つことができるので持参できるアイテムの種類や数量を増やすことができます
・航空運賃を節約できる可能性も高くなります
・ハンドルがスーツケースの上部と側面の2箇所に配置されており、スーツケースを持ち上げるときやトランクや車に積み込むときに便利です
・サイドハンドルは、スーツケースを立てた状態で持ち上げるのに適しています
・洗練されたデザインでビジネスシーンに
【用途】
・近場の海外旅行やリゾート旅行におすすめのサイズです
【材質】
・ABS樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スーツケース 耐衝撃 超軽量 静音 ダブルキャスター付き 51L ブルーの型番6300054625のページです。 型番6300054625に関する仕様情報を記載しております。
スーツケース 耐衝撃 超軽量 静音 ダブルキャスター付き 51L ブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーツケース 耐衝撃 超軽量 静音 ダブルキャスター付き 51L ブルー
スーツケース 耐衝撃 超軽量 静音 ダブルキャスター付き 51L ホワイト
ママカルリュック_GY 623-3666
底マチ付ビニールクッションバッグ S 1086
ママカルリュック_BK 623-3665
ツールキャリーバック CT-203
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格12,85712,85710,72516,23210,72513,985
通常出荷日11日目11日目8日目11日目8日目11日目
JANコード459512415530045951241553174550521014681458264339581245505210146744949908083608
質量(g)3700.03700.0560.0005200.0560.0002300.0
トラスココード658-4566658-4567467-6666523-5889467-6659447-2075
材質1ABS樹脂ABS樹脂ポリエステル外側:ポリエチレン0.07mm厚ポリエステル-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト