ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

アーム式LED看板灯 LD-K15B 1800LM 2色切替 ブラック

通常単価(税別)
15,617円
税込単価
17,179円
通常出荷日:11日目

【特長】・アーム式看板灯 2色切替は、ライトに防水調色ボタンを実装し、電球色(3000K)/昼白色(5...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300054824
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

6300054824の仕様・寸法情報

JANコード
4571461863399
質量(g)
2750.0
トラスココード
675-7590
明るさ(lm)
1800
材質1
アルミ合金(ライト)、鉄(ステー)
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300054824675-7590

4571461863399
グリーンクロス アーム式LED看板灯 LD-K15B 1800LM 2色切替 ブラック
看板灯・広告などに最適な投光器となります。
仕様・規格
明るさ(lm):1800
アームの長さ(mm):約300(ライト除く)・動作電圧:AC90V~265V・コード長さ(m):約1.5 アース付3芯(アーム内配線0.7 口出線0.8)・本体色:黒・色温度(K):3000(電球色)/5000(昼白色)・効率(W):15・演色性:Ra80・照射角度(°):約120・セット内容:灯具+アーム×1セット、取扱説明書、保証書
アルミ合金(ライト)、鉄(ステー)
質量・質量単位
2.75kg

型番リスト

表示件数
型番
6300054824
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,617円
( 17,179円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アーム式看板灯 2色切替は、ライトに防水調色ボタンを実装し、電球色(3000K)/昼白色(5000K)をご使用シーンによって切り替え可能なライトになります
・ライト部には照射角度を調整できるホイールを搭載
・ギザギザの仕込みがしっかりかみ合い振動などによる緩みを防ぎます
・ライトには、ミルクホワイト色のカバーを採用し、目に優しくまた、照射角は120°に拡散を実現します
・耐風性能アップし、しっかりとした丈夫なアームは風速測定を実施
・最大風速17級をクリアしました
【用途】
・看板灯・広告などに最適な投光器として
【材質】
・ライト:アルミ合金
・ステー:鉄

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アーム式LED看板灯 LD-K15B 1800LM 2色切替 ブラックの型番6300054824のページです。 型番6300054824に関する仕様情報を記載しております。
アーム式LED看板灯 LD-K15B 1800LM 2色切替 ブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アーム式LED看板灯 LD-K15B 1800LM 2色切替 ブラック
アーム式LED看板灯 LD-K3G 4500LM 2色切替 ブラック
クランプ式LED LD-J6D スポット 昼白色
充電式投光器 スタンド式
充電式LED投光器 着脱バッテリー GH
超薄型LED ワークライト
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格15,617円17,133円15,825円39,710円20,312円12,155円
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目11日目
JANコード457146186339945714618628664571461863337457146186293445714618607014949908094765
質量(g)2750.03650.01830.02150.01300.01350.0
トラスココード675-7590675-7592675-7599565-0462426-5421683-8784
明るさ(lm)1800450051001100030005500
材質1アルミ合金(ライト)、鉄(ステー)アルミ合金(ライト)、鉄(ステー)アルミニウム+ガラス(灯体材質)、鉄(ステー材質)アルミ、PC、ABSアルミニウム合金アルミダイキャスト、シリコン、PC、PCT、ガラス、PVC、スチール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました