ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

クランプ式LED LD-J6D スポット 昼白色

通常単価(税別)
15,825円
税込単価
17,408円
通常出荷日:11日目

【特長】・クランプ式ライトで手軽に固定・取り外し可能なライトです・40°に集光されたスポットタイプの光...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300054822
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300054822の仕様・寸法情報

JANコード
4571461863337
質量(g)
1830.0
トラスココード
675-7599
明るさ(lm)
5100
材質1
アルミニウム+ガラス(灯体材質)、鉄(ステー材質)
消費電力(W)
50

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300054822675-7599

4571461863337
グリーンクロス クランプ式LED LD-J6D スポット 昼白色
防犯ライト、水槽照明、作業現場、店舗用照明、看板照明など様々なシーンに。
仕様・規格
明るさ(lm):5100
消費電力(W):50
サイズ(mm):幅440×高さ135×奥行140.9・入力電圧:AC85V~265V・コード長さ(m):全長約5(コンセントプラグ付)・作業温度(℃):マイナス20~45・ランプ効率(Lm/W):102・発光色:昼白色(6000K)・ステー調整角度(°):約260・照射角度(°):約40・セット内容:本体、保証書、取扱説明書
アルミニウム+ガラス(灯体材質)、鉄(ステー材質)
質量・質量単位
1.83kg

型番リスト

表示件数
型番
6300054822
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,825円
( 17,408円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クランプ式ライトで手軽に固定・取り外し可能なライトです
・40°に集光されたスポットタイプの光で抜群の明るさです
・フロスト加工のガラスを使用しているので明るいのに眩しくなくCOBタイプのLEDチップ1つに防眩カバーで、影が多重に出ることを防ぎます
・長さ5メートルある電源コードは高所に設置する際もゆとりができます
【用途】
・防犯ライト、水槽照明、作業現場、店舗用照明、看板照明など様々なシーンに
【材質】
・アルミニウム+ガラス(灯体材質)、鉄(ステー材質)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クランプ式LED LD-J6D スポット 昼白色の型番6300054822のページです。 型番6300054822に関する仕様情報を記載しております。
クランプ式LED LD-J6D スポット 昼白色のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クランプ式LED LD-J6D スポット 昼白色
充電式投光器 スタンド式
アーム式LED看板灯 LD-K3G 4500LM 2色切替 ブラック
アーム式LED看板灯 LD-K15B 1800LM 2色切替 ブラック
充電式LED投光器 着脱バッテリー GH
超薄型LED ワークライト
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格15,825円39,710円17,133円15,617円20,312円12,155円
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目11日目
JANコード457146186333745714618629344571461862866457146186339945714618607014949908094765
質量(g)1830.02150.03650.02750.01300.01350.0
トラスココード675-7599565-0462675-7592675-7590426-5421683-8784
明るさ(lm)5100110004500180030005500
材質1アルミニウム+ガラス(灯体材質)、鉄(ステー材質)アルミ、PC、ABSアルミ合金(ライト)、鉄(ステー)アルミ合金(ライト)、鉄(ステー)アルミニウム合金アルミダイキャスト、シリコン、PC、PCT、ガラス、PVC、スチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました