ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

研磨機FG-18用砥石

通常単価(税別)
9,079円
税込単価
9,987円
通常出荷日:4日目

研磨機(型式:FG-18)用の砥石。【用途】・砥石として便利

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

AE24056
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AE24056の仕様・寸法情報

砥石径(mm)
180
詳細タイプ
中砥石
厚さ(mm)
20
内径(mm)
70
粒度(#)
1000
適用機種
FG-18

型番リスト

表示件数
型番
AE24056
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,079円
( 9,987円 )
4日目

詳細情報

基本情報

研磨機(型式:FG-18)用の砥石。
【用途】
・砥石として便利

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

FG-18用砥石の粒度について

研磨機FG-18用砥石:関連画像

中砥石/粒度#1,000

 

この商品の使用イメージ

研磨機FG-18用砥石:関連画像

 

研磨機FG-18の使用イメージ

 

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

研磨機FG-18用砥石の型番AE24056のページです。 型番AE24056に関する仕様情報を記載しております。
研磨機FG-18用砥石のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
研磨機FG-18用砥石
研磨機FG-18用砥石(AE24056)
ニシガキ ドリ研エース用砥石
ドリ研ローソク形 ハイス鋼用研磨機
ドリ研ローソク形 超硬用研磨機
ニシガキ ドリ研X14用砥石 118°
メーカー京セラリョービニシガキ工業ニシガキ工業ニシガキ工業ニシガキ工業
通常価格9,079円9,079円4,333円58,478円57,764円4,127円 -
通常出荷日4日目4日目1日目1日目在庫品1日目1日目
砥石径(mm)180180504848-
詳細タイプ中砥石-----
厚さ(mm)20-----
内径(mm)70-----
粒度(#)1000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

研削機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました