ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ドリルシャープナー用小径アタッチメント

通常単価(税別)
4,013円
税込単価
4,414円
通常出荷日:1日目

径3.0mmのサイズが揃った研削機アタッチメント。【特長】・適用機種:DBS-13【用途】・小径ドリル...

詳細を確認

型番:

AE24207
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AE24207の仕様・寸法情報

径(mm)
3.0
品名
No.21207

型番リスト

表示件数
型番
AE24207
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,013円
( 4,414円 )
1日目

詳細情報

基本情報

径3.0mmのサイズが揃った研削機アタッチメント。
【特長】
・適用機種:DBS-13
【用途】
・小径ドリルの研磨に便利

商品情報

製品仕様

ドリルシャープナー用小径アタッチメント:関連画像

適用機種:DBS-13

品名径(mm)コードNo.
No.212073.0AE24207

開発秘話

 

ドリルシャープナー用アクセサリーとして用意しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドリルシャープナー用小径アタッチメントの型番AE24207のページです。 型番AE24207に関する仕様情報を記載しております。
ドリルシャープナー用小径アタッチメントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドリルシャープナー用小径アタッチメント
ドリルシャープナ用 小径アタッチメント
3.0~10.0mm ドリルシャープナー
SMK-13用CBN砥石(ハイス用)
研磨用砥石/超仕上用砥石/仕上用砥石
ニシガキ ドリ研エース用砥石
メーカー京セラリョービエスコビックツールエスコニシガキ工業
通常価格4,013円4,013円5,853円18,465円6,139円 -4,333円
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目11日目1日目1日目
径(mm)3.0-----
品名No.21207-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

研削機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました