ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

リング付スクリュー 羽根外径 135mm

型番:

6075661
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6075661の仕様・寸法情報

商品タイプ
かくはん機用パーツ
羽根外径(mm)
135
材質
アルミ
内容量(個)
1
付属品
六角ボルトスクリュー取付ネジL32
取付ねじ
L32
適用機種
PM-1010、PM-1011、PM-1510、PM-1511、PM-303、PM-501(WF)、PMT-1361、PMT-1362、PMT-1362A、PM-310、PM-311
-
-

型番リスト

表示件数
型番
6075661
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,594円
( 2,853円 )
1日目

詳細情報

基本情報

アルミ製でΦ135(直径135mm)の撹拌機のスクリュー部分。
【用途】
・撹拌に便利

商品情報

スクリュー 6075661の仕様について

リング付スクリュー 羽根外径 135mm:関連画像

 

商品外観

 

  • 素材:アルミ製
  • 撹拌材料:リシン、プラスタ、漆喰、せんい壁
  • 推奨機種:PM-1011、PM-1011F、PM-1511、PMT-1362A、PM-311
  • 付属品:六角ボルト、スクリュー取付ネジL32
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リング付スクリュー 羽根外径 135mmの型番6075661のページです。 型番6075661に関する仕様情報を記載しております。
リング付スクリュー 羽根外径 135mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リング付スクリュー 羽根外径 135mm
スクリュー 6073561
パワーミキサ用ステンレス製シャフト
リング付スクリューΦ135(アルミ製)6075661
スクリューΦ150(6073561)
スクリュー 6073551
メーカー京セラ京セラ京セラリョービリョービリョービ
通常価格2,594円2,390円3,102円2,594円2,390円2,305円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目2日目
商品タイプかくはん機用パーツかくはん機用パーツかくはん機用パーツかくはん機用パーツかくはん機用パーツかくはん機用パーツ
羽根外径(mm)135150-135150100
材質アルミステンレスステンレス---
内容量(個)111---
付属品六角ボルトスクリュー取付ネジL32スクリュー取付ネジL45----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

かくはん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました