ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

パワーミキサ用ステンレス製シャフト

型番:

6076107
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6076107の仕様・寸法情報

商品タイプ
かくはん機用パーツ
シャフト径(mm)
φ12
長さ(mm)
500
材質
ステンレス
内容量(個)
1
ねじの呼び寸法
M5

型番リスト

表示件数
型番
6076107
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,102円
( 3,412円 )
1日目

詳細情報

基本情報

撹拌機用のステンレス製シャフト。
【特長】
・サイズは500mm M12(直径12×500mm)です
【用途】
・撹拌作業時に便利

商品情報

シャフトの特長について

パワーミキサ用ステンレス製シャフト:関連画像

シャフト/6076107:500mm M12(直径12×500mm)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パワーミキサ用ステンレス製シャフトの型番6076107のページです。 型番6076107に関する仕様情報を記載しております。
パワーミキサ用ステンレス製シャフトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パワーミキサ用ステンレス製シャフト
リング付スクリュー 羽根外径 135mm
スクリュー 6073561
パワーミキサ用ステンレス製シャフト(6076107)
阪和 オールステンレス製竪型撹拌機中
かくはん機用パーツ
メーカー京セラ京セラ京セラリョービ阪和化工機ニデックテクノモータ
通常価格3,102円2,594円2,390円3,102円178,882円 -2,422円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目19日目1日目
商品タイプかくはん機用パーツかくはん機用パーツかくはん機用パーツかくはん機用パーツかくはん機(据付タイプ)かくはん機用パーツ
シャフト径(mm)φ12-----
長さ(mm)500-----
材質ステンレスアルミステンレス---
内容量(個)111---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

かくはん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました