17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が19型番あります。
  • 刃径 D(φ)

    ~mm
  • 全長 (L)(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 寸法 DCONMS(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ねじ止め式平面加工用ボアタイプカッタ(エア穴無し)TEN09R/L**N

通常単価(税別)
41,926145,829
税込単価
46,119160,412
通常出荷日:2日目

【特長】・エア穴無しカッタボディ・多刃ボディとの組み合わせで、高能率加工が可能

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が19型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

全長 (L)

(mm)

刃数

(枚)

勝手

寸法 DCONMS

(mm)

最小発注数量
100
50
8
左勝手
31.75
1個
100
50
8
左勝手
32
1個
125
63
10
左勝手
38.1
1個
125
63
10
左勝手
40
1個
80
50
4
右勝手
25.4
1個
80
50
7
右勝手
25.4
1個
80
50
10
右勝手
25.4
1個
80
50
7
右勝手
27
1個
80
50
10
右勝手
27
1個
100
50
5
右勝手
31.75
1個
100
50
8
右勝手
31.75
1個
100
50
12
右勝手
31.75
1個
100
50
8
右勝手
32
1個
100
50
12
右勝手
32
1個
125
63
6
右勝手
38.1
1個
125
63
10
右勝手
38.1
1個
125
63
16
右勝手
38.1
1個
125
63
10
右勝手
40
1個
125
63
16
右勝手
40
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
70,512
( 77,563 )
2日目
70,512
( 77,563 )
2日目
91,143
( 100,257 )
2日目
91,143
( 100,257 )
2日目
41,926
( 46,119 )
2日目
60,155
( 66,171 )
2日目
82,029
( 90,232 )
2日目
60,155
( 66,171 )
2日目
82,029
( 90,232 )
2日目
52,615
( 57,877 )
2日目
70,512
( 77,563 )
2日目
99,429
( 109,372 )
2日目
70,512
( 77,563 )
2日目
99,429
( 109,372 )
2日目
63,386
( 69,725 )
2日目
91,143
( 100,257 )
2日目
145,829
( 160,412 )
2日目
91,143
( 100,257 )
2日目
145,829
( 160,412 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エア穴無しカッタボディ
・多刃ボディとの組み合わせで、高能率加工が可能

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ止め式平面加工用ボアタイプカッタ(エア穴無し)TEN09R/L**Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじ止め式平面加工用ボアタイプカッタ(エア穴無し)TEN09R/L**N
ねじ止め式平面加工用ボアタイプカッタ(エア穴無し)TAN07**N
ねじ止め式平面加工用ボアタイプカッタ(エア穴無し)TASN13**N
ねじ止め式高送り加工用ボアタイプカッタ TXWX06
SEC-ウェーブ多機能 ロングタイプ/エア穴仕様WMM3000ELH
SEC-ウェーブ多機能 ロングタイプ/エア穴仕様WMM2000ELH
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格41,926-62,723 -58,580 -43,170 -38,401 -33,907 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目3日目1日目〜
加工用途平面平面平面平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / バーチカル / その他平面 / 側面 / 溝削り / バーチカル平面 / 側面 / 溝削り / バーチカル
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金
仕上げ区分粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工
取付け方法アーバーアーバーアーバーアーバー柄付きタイプ柄付きタイプ
最大切り込み深さ (Ad)(mm)6.47.561.53935 / 17

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト