17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

実験用樹脂ペレット ポリスチレン 25Kg

実験用樹脂ペレット ポリスチレン 25Kg 11030
通常単価(税別)
18,487円
税込単価
20,336円
通常出荷日:11日目

【特長】・注意:材質名の後ろの( )内の表記はペレットの色を表しています・注意:その他の原料も取り扱っ...

詳細を確認
  • 比重は樹脂原料の一般的な比重ですので原料メーカーやグレードによって若干異なることがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

11030
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

11030の仕様・寸法情報

トラスココード
244-9926
色
透明
質量(g)
25000.0
材質1
ポリスチレン

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
11030244-9926

-
サンプラ 実験用樹脂ペレット ポリスチレン 25Kg仕様・規格
色:透明
呼称:ポリスチレン(透明)
比重:1.05
販売単位(kg):25
ポリスチレン
質量・質量単位
25kg

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
11030
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,487円
( 20,336円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・注意:材質名の後ろの( )内の表記はペレットの色を表しています
・注意:その他の原料も取り扱っておりますのでお引き合い下さい
・注意:本カタログに掲載しております原料はあくまで実験用ですのでその他の使用用途でご使用の場合は購入前にご相談下さい
・ポリスチレン

ご注意

  • 比重は樹脂原料の一般的な比重ですので原料メーカーやグレードによって若干異なることがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

実験用樹脂ペレット ポリスチレン 25Kgの型番11030のページです。 型番11030に関する仕様情報を記載しております。
実験用樹脂ペレット ポリスチレン 25Kgのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
実験用樹脂ペレット ポリスチレン 25Kg
微生物燃料電池実験器
ふっ素樹脂(PTFE)ヘラ
計量スコップ 25mL
トング(るつぼはさみ) KG-30
トング(るつぼはさみ) KG-21
メーカーサンプラテックケニスアズワンケニスケニスケニス
通常価格18,487円12,403円2,932円 -678円17,048円13,987円
通常出荷日11日目4日目1日目5日目4日目6日目
トラスココード244-9926-----
色透明-----
質量(g)25000.0-----
材質1ポリスチレン-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト