ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

GENTI ガード2 600

GENTI ガード2 600 6300027696
通常単価(税別)
58,135
税込単価
63,949
通常出荷日:11日目

【特長】・GENTI GUARD2は第三者によるマンホール転落事故防止のための安全対策品です・軽くて持...

詳細を確認
  • 必ずズレ防止ネジを調整し固定してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300027696
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300027696の仕様・寸法情報

JANコード
4580646360646
トラスココード
401-3684
質量(g)
8000.0
材質1
鉄(亜鉛メッキ仕上げ)
高さ(mm)
25
横(mm)
830
縦(mm)
800
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300027696401-3684

4580646360646
グリーンクロス GENTI ガード2 600
マンホール転落事故防止に。
仕様・規格
高さ(mm):25
横(mm):830
縦(mm):800
耐荷重(kg):150
鉄(亜鉛メッキ仕上げ)
質量・質量単位
8kg

型番リスト

表示件数
型番
6300027696
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
58,135
( 63,949 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・GENTI GUARD2は第三者によるマンホール転落事故防止のための安全対策品です
・軽くて持ち運びも楽、開口されたマンホールに簡単に設置できます
・ズレ防止ネジ調整機能付きです
・部分開放機能付きです
・人が乗っても大丈夫です(耐荷重約150kg)
・軽量設計で持ち運びが簡単です
・設置中でもマンホール内の状況が見えます
・一部のガードを開放できるので、装着したままで材料など物の出し入れが可能です
【用途】
・マンホール転落事故防止に
【材質】
・鉄(亜鉛メッキ仕上げ)

ご注意

  • 必ずズレ防止ネジを調整し固定してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

GENTI ガード2 600の型番6300027696のページです。 型番6300027696に関する仕様情報を記載しております。
GENTI ガード2 600のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GENTI ガード2 600
GENTI ガード2 900
透明防護楯エッジガード無し
扉付メッキオールネットフェンス2 1800×900mm
メッキガードフェンス2 H1800×W1800
メッキデザインフェンス2 犬・ヨット H1800×W1800
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格58,13579,25545,78217,85716,87125,251
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目11日目
JANコード458064636064645806463606534580646388350458264348337345826434966014582643496625
トラスココード401-3684401-3714432-6621629-6851676-9690676-9695
質量(g)8000.012000.02800.07000.012000.012000.0
材質1鉄(亜鉛メッキ仕上げ)鉄(亜鉛メッキ仕上げ)ポリカーボネート樹脂スチールスチールスチール
高さ(mm)2525800180018001800
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト