ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

マンホール屏風用シート 四面

マンホール屏風用シート 四面 6300046242
通常単価(税別)
37,771
税込単価
41,548
通常出荷日:11日目

【特長】・マンホール屏風の替え用シートです・色は橙です・四面に対応しているシートなので、4方向を目隠し...

詳細を確認
  • 本製品は交換用シートです。
  • マンホール屏風本体は付属しておりません。
  • 本製品を本来の用途以外に使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

6300046242
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300046242の仕様・寸法情報

JANコード
4582643468646
トラスココード
597-8889
質量(g)
2100.0
材質1
PVC
横(mm)
1000
縦(mm)
800
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300046242597-8889

4582643468646
グリーンクロス マンホール屏風用シート 四面
マンホール屏風のシートの替えに。
マンホール工事などの視認性の向上、転落防止等に。
仕様・規格
色:橙
横(mm):1000
縦(mm):800
PVC
質量・質量単位
2.1kg

型番リスト

表示件数
型番
6300046242
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,771
( 41,548 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マンホール屏風の替え用シートです
・色は橙です
・四面に対応しているシートなので、4方向を目隠しし、安全性を確保します
・配管用の穴を開けて頂く事も可能です(デフォルトでは穴は開いていません)
・簡単に取り付けが可能です
【用途】
・マンホール屏風のシートの替えに
・マンホール工事などの視認性の向上、転落防止等に
【材質】
・PVC

ご注意

  • 本製品は交換用シートです。
  • マンホール屏風本体は付属しておりません。
  • 本製品を本来の用途以外に使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マンホール屏風用シート 四面の型番6300046242のページです。 型番6300046242に関する仕様情報を記載しております。
マンホール屏風用シート 四面のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マンホール屏風用シート 四面
スライド扉付フェンス
マンホール屏風 四面(ASSY)
フェンスフェンス用バンド
フェンス用補助ダブルアームスタンド
コンフォーフェニックス用固定補助プレート
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格37,77132,10169,03570914,51533,422
通常出荷日11日目11日目8日目2日目11日目19日目
JANコード458264346864645826434833804580646366365456246148952845826434833594580046470754
トラスココード597-8889629-6837409-5074783-7836629-6680384-2887
質量(g)2100.022500.015000200.010700.020000
材質1PVCスチールPVCドブメッキ製スチール鉄(どぶメッキ)
シルバー----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト