17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ダストボックス EK ハナステップ

通常単価(税別)
13,984
税込単価
15,382
通常出荷日:4日目

【特長】・静かに閉まる足踏み式を採用しています・フタを開いたまま維持するロック機能付きです・背面キャス...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
YD-191L-ID-B630-9816

コンドル ダストボックス EK ハナステップ ブラック仕様・規格
足踏み式
内容器無し
袋留め機構
色:ブラック
間口(mm):409
奥行(mm):297
高さ(mm):652
容量(L):45
ポリプロピレン
シリコン
ステンレススチール
質量・質量単位
3.5kg
YD-191L-ID-GR631-1409

コンドル ダストボックス EK ハナステップ グレー仕様・規格
足踏み式
内容器無し
袋留め機構
色:グレー
間口(mm):409
奥行(mm):297
高さ(mm):652
容量(L):45
ポリプロピレン
シリコン
ステンレススチール
質量・質量単位
3.5kg
YD-191L-ID-W630-9830

コンドル ダストボックス EK ハナステップ ホワイト仕様・規格
足踏み式
内容器無し
袋留め機構
色:ホワイト
間口(mm):409
奥行(mm):297
高さ(mm):652
容量(L):45
ポリプロピレン
シリコン
ステンレススチール
質量・質量単位
3.5kg

型番リスト

表示件数

トラスココード

最小発注数量
ブラック
630-9816
1個
グレー
631-1409
1個
ホワイト
630-9830
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,984
( 15,382 )
4日目
13,984
( 15,382 )
4日目
13,984
( 15,382 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・静かに閉まる足踏み式を採用しています
・フタを開いたまま維持するロック機能付きです
・背面キャスター付きです
・フタのフチどりは抗菌コーティングです
【材質】
・ポリプロピレン
・シリコン
・ステンレススチール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダストボックス EK ハナステップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダストボックス EK ハナステップ
ダストボックスFITステップST-15
リサイクルボックスAP
エコボックス 3段
スカイダスト分別 L-2
エコボックス 4段
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格13,98413,27269,207 -22,054102,81027,825
通常出荷日4日目5日目1日目11日目19日目11日目
質量(g)3500.02300.0160006400.035500.08400.0
材質1ポリプロピレン蓋・内容器:PP本体:スチール粉体塗装本体:再生PPボディ:スチール粉体塗装本体:再生PP
材質2シリコン本体:ステンレス投入口:再生PP100%天板:再生ABS樹脂内容器:再生PP100%天板:再生ABS樹脂
奥行(mm)297270450370495370
間口(mm)409294450510535510
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト