ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

マンホール屏風 四面(ASSY)

マンホール屏風 四面(ASSY) 6300029383
通常単価(税別)
68,544円
税込単価
75,398円
通常出荷日:8日目

【特長】・折り畳み式のマンホール工事用の幕になります・4方向を目隠しし、安全性を確保します・配管用の穴...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300029383
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300029383の仕様・寸法情報

JANコード
4580646366365
トラスココード
409-5074
質量(g)
15000
材質1
PVC
奥行(mm)
1000
高さ(mm)
800
幅(mm)
1000
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300029383409-5074

4580646366365
グリーンクロス マンホール屏風 四面(ASSY)
マンホール工事などの視認性の向上、転落防止等に。
仕様・規格
奥行(mm):1000
高さ(mm):800
幅(mm):1000
ダクト穴サイズ(mm):直径280
PVC
質量・質量単位
15kg

型番リスト

表示件数
型番
6300029383
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
68,544円
( 75,398円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・折り畳み式のマンホール工事用の幕になります
・4方向を目隠しし、安全性を確保します
・配管用の穴を開けて頂く事も可能です
・(デフォルトでは穴は開いていません)
・簡単に設置、撤収可能です
【用途】
・マンホール工事などの視認性の向上、転落防止等に
【材質】
・PVC

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マンホール屏風 四面(ASSY)の型番6300029383のページです。 型番6300029383に関する仕様情報を記載しております。
マンホール屏風 四面(ASSY)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マンホール屏風 四面(ASSY)
フェンスフェンス用バンド
フェンス重石
安全単管バリケードナデシコブルー
扉付フェンス
スライド扉付フェンス
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格68,544円803円6,455円7,727円22,899円30,717円
通常出荷日8日目2日目8日目9日目11日目11日目
JANコード458064636636545624614895284562461483533456246148357145826434833664582643483380
トラスココード409-5074783-7836783-7828854-7585629-7045629-6837
質量(g)15000200.09000.02400.018000.022500.0
材質1PVCドブメッキ製鋳物ドブメッキ製ポリエチレン(PE)スチールスチール
奥行(mm)100040~80145673535

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました