17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ダストボックス EK フライステップ

通常単価(税別)
21,94329,681
税込単価
24,13732,649
通常出荷日:4日目

【特長】・高級感のあるステンレス製のごみ箱です・静かに閉まる足踏み式を採用しています・フタは両開きです...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
YD-192L-SA631-3029

コンドル ダストボックス EK フライステップ 20仕様・規格
足踏み式
内容器付き
袋止めあり
色:シルバー
間口(mm):255
奥行(mm):448
高さ(mm):465
容量(L):20
ポリプロピレン
ステンレススチール
質量・質量単位
5kg
YD-193L-SA631-3042

コンドル ダストボックス EK フライステップ 30仕様・規格
足踏み式
内容器付き
袋止めあり
色:シルバー
間口(mm):255
奥行(mm):448
高さ(mm):646
容量(L):30
ポリプロピレン
ステンレススチール
質量・質量単位
6.3kg
YD-194L-SA631-3067

コンドル ダストボックス EK フライステップ 45仕様・規格
足踏み式
内容器付き
袋止めあり
色:シルバー
間口(mm):275
奥行(mm):532
高さ(mm):661
容量(L):45
ポリプロピレン
ステンレススチール
質量・質量単位
7.8kg

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

奥行(mm)

間口(mm)

高さ(mm)

最小発注数量
631-3029
5000.0
448
255
465
1個
631-3042
6300.0
448
255
646
1個
631-3067
7800.0
532
275
661
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,943
( 24,137 )
4日目
25,851
( 28,436 )
4日目
29,681
( 32,649 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高級感のあるステンレス製のごみ箱です
・静かに閉まる足踏み式を採用しています
・フタは両開きですので開く高さを抑えることが出来ます
・フタを開いたまま維持するロック機能付き
・持ち手と背面キャスター付きです
【材質】
・ポリプロピレン
・ステンレススチール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダストボックス EK フライステップ
リサイクルボックス カウンタータイプC スチール天板
リサイクルボックス カウンタータイプB スチール天板
リサイクルボックス カウンタータイプA スチール天板
ダストボックス EK ハナステップ
リサイクルボックス
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格21,943-90,14188,68284,88213,98438,393
通常出荷日4日目1日目1日目1日目4日目4日目
シルバーホワイトホワイトホワイト-ホワイト
材質1ポリプロピレンボディ・天板:スチールボディ・天板:スチールボディ・天板:スチールポリプロピレン本体:スチール(粉体塗装)●投入口:ポリプロピレン(PP)●内容器:再生ポリプロピレン100%
材質2ステンレススチール内容器:再生PP内容器:再生PP内容器:再生PPシリコン-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト