17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

リサイクルシステムボックス(ユニット式)(別注対応)

リサイクルシステムボックス(ユニット式)(別注対応)
通常単価(税別)
80,671150,089
税込単価
88,738165,098
通常出荷日:1日目

【特長】・分別数・容量に応じて組み合わせ自由なユニット式です・省スペースでオフィスの多分別回収を可能に...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
YW-290L-ID245-6208

コンドル リサイクルシステムボックス(ユニット式)2分別(別注対応)仕様・規格
奥行(mm):515
高さ(mm):900
容量:オーダーにより決定
幅(mm):700
本体 スチール焼付
投入口:スチール
質量・質量単位
0kg
YW-291L-ID246-3878

コンドル リサイクルシステムボックス(ユニット式)4分別(別注対応)仕様・規格
奥行(mm):515
高さ(mm):900
容量:オーダーにより決定
幅(mm):700
本体 スチール焼付
投入口:スチール
質量・質量単位
0kg
YW-292L-ID245-6237

コンドル リサイクルシステムボックス(ユニット式)5分別(別注対応)仕様・規格
奥行(mm):515
高さ(mm):900
容量:オーダーにより決定
幅(mm):700
本体 スチール焼付
投入口:スチール
質量・質量単位
0kg
YW-293L-ID245-6236

コンドル リサイクルシステムボックス(ユニット式)6分別(別注対応)仕様・規格
奥行(mm):515
高さ(mm):900
容量:オーダーにより決定
幅(mm):700
本体 スチール焼付
投入口:スチール
質量・質量単位
0kg
YW-294L-ID246-3324

コンドル リサイクルシステムボックス(ユニット式)9分別(別注対応)仕様・規格
奥行(mm):515
高さ(mm):900
容量:オーダーにより決定
幅(mm):700
本体 スチール焼付
投入口:スチール
質量・質量単位
0kg

型番リスト

表示件数

トラスココード

最小発注数量
245-6208
1個
246-3878
1個
245-6237
1個
245-6236
1個
246-3324
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
80,671
( 88,738 )
1日目
126,980
( 139,678 )
1日目
132,013
( 145,214 )
1日目
141,051
( 155,156 )
1日目
150,089
( 165,098 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・分別数・容量に応じて組み合わせ自由なユニット式です
・省スペースでオフィスの多分別回収を可能にします
【材質】
・本体:スチール焼付
・投入口:スチール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リサイクルシステムボックス(ユニット式)(別注対応)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リサイクルシステムボックス(ユニット式)(別注対応)
リサイクルボックス カウンタータイプA スチール天板
ダストボックス EK ハナステップ
リサイクルボックス カウンタータイプB スチール天板
リサイクルボックス カウンタータイプC スチール天板
(運搬式屑入) ウエイストペール GMT-240
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格80,671-84,88213,98488,68290,14144,167
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目14日目
材質1本体 スチール焼付ボディ・天板:スチールポリプロピレンボディ・天板:スチールボディ・天板:スチール本体:高密度ポリエチレン(PE)●キャスター:ゴム
材質2投入口:スチール内容器:再生PPシリコン内容器:再生PP内容器:再生PP-
奥行(mm)515502297502502730
高さ(mm)9008306528308301067
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト