17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

リサイクルカート アウトバー

リサイクルカート アウトバー
通常単価(税別)
279,928303,435
税込単価
307,921333,779
通常出荷日:1日目

【特長】・傾倒装置でスピーディーに回収が行えるアウトバー式です【用途】・ホテルや飲食店、工場などにおす...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
YD-141L-PC245-6204

4903180602872
コンドル リサイクルカート アウトバー 0.6 グリーン仕様・規格
奥行(mm):666
高さ(mm):1050
容量(L):600
バー幅(mm):1280
バー高さ(mm):790
耐荷重量(kg):240
幅(mm):1160
ポリエチレン(PE)
質量・質量単位
41kg
YD-142L-PC246-3883

4903180602902
コンドル リサイクルカート アウトバー 0.7 グリーン仕様・規格
奥行(mm):643
高さ(mm):1050
容量(L):700
バー幅(mm):1574
バー高さ(mm):685
耐荷重量(kg):280
幅(mm):1360
ポリエチレン(PE)
質量・質量単位
43kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

奥行(mm)

最小発注数量
4903180602872
245-6204
41000.0
666
1個
4903180602902
246-3883
43000.0
643
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
279,928
( 307,921 )
1日目
303,435
( 333,779 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・傾倒装置でスピーディーに回収が行えるアウトバー式です
【用途】
・ホテルや飲食店、工場などにおすすめです
【材質】
・ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リサイクルカート アウトバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リサイクルカート アウトバー
リサイクルボックス
(回収用カート) リサイクルカート Y-4(フレーム)
(回収用カート) ダストカートX-J
(回収用カート) ダンボールカート OF-35
(屋外用屑入) リサイクルボックス MT L2
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格279,928-38,39321,25220,91029,29146,267
通常出荷日1日目4日目1日目6日目6日目14日目
材質1ポリエチレン(PE)本体:スチール(粉体塗装)●投入口:ポリプロピレン(PP)●内容器:再生ポリプロピレン100%フレーム:スチールパイプメラミン焼付フレーム:ポリウレタン、布袋:ナイロン-ステンレス(SUS430)
高さ(mm)1050870945950-870

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト