ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

リサイクルボックス カウンタータイプC スチール天板

通常単価(税別)
90,141
税込単価
99,155
通常出荷日:1日目

【特長】・限られたスペースの快適性を高めるカウンタータイプのダストボックスです・※Cタイプ:キャップ用...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

YW-450L-ID
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YW-450L-IDの仕様・寸法情報

ホワイト
トラスココード
246-2834
質量(g)
17000.0
材質1
ボディ・天板:スチール
材質2
内容器:再生PP
タイプ
屋内
奥行(mm)
502
間口(mm)
342
高さ(mm)
830
材質3
投入口:PP、ステンレス、アルミ

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
YW-450L-ID246-2834

4903180180356
コンドル リサイクルボックス カウンタータイプC スチール天板
オフィスの休憩室や食堂、商業施設などに。ペットボトル、ペットボトルキャップなどの回収に。
仕様・規格
色:ホワイト
間口(mm):342
奥行(mm):502
高さ(mm):830
容量(L):50
タイプ:屋内
幅(mm):342
ボディ・天板:スチール
内容器:再生PP
投入口:PP、ステンレス、アルミ
質量・質量単位
17kg

型番リスト

表示件数
型番
YW-450L-ID
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
90,141
( 99,155 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・限られたスペースの快適性を高めるカウンタータイプのダストボックスです
・※Cタイプ:キャップ用+角穴口
【用途】
・オフィスの休憩室や食堂、商業施設などに
・ペットボトル、ペットボトルキャップなどの回収に
【材質】
・ボディ・天板:スチール
・内容器:再生PP
・投入口:PP、ステンレス、アルミ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リサイクルボックス カウンタータイプC スチール天板の型番YW-450L-IDのページです。 型番YW-450L-IDに関する仕様情報を記載しております。
リサイクルボックス カウンタータイプC スチール天板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リサイクルボックス カウンタータイプC スチール天板
リサイクルボックス カウンタータイプB スチール天板
リサイクルボックス カウンタータイプA スチール天板
(屋外用屑入) リサイクルボックス MT L2
(屋外用屑入) リサイクルボックス MT L1
ジャンボペール YD-145C
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格90,14188,68284,88246,26746,26722,997
通常出荷日1日目1日目1日目14日目6日目1日目
ホワイトホワイトホワイトシルバーシルバーグレー
トラスココード246-2834246-3374245-6229736-1394736-1386480-5119
質量(g)17000.017000.017000.015500.015500.08000.0
材質1ボディ・天板:スチールボディ・天板:スチールボディ・天板:スチールステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)本体:ポリウレタン●車輪:スチール+ラクトプレン
材質2内容器:再生PP内容器:再生PP内容器:再生PP---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト