ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

エースワゴン(観音扉付)

エースワゴン(観音扉付) BM-50DW-NG
通常単価(税別)
123,257円
税込単価
135,583円
通常出荷日:4日目

【特長】・観音扉(鍵付)付ですので大切な工具や部材を保管・管理するのに最適です【材質】・本体:スチール...

詳細を確認
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BM-50DW-NG
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BM-50DW-NGの仕様・寸法情報

JANコード
4550414316298
トラスココード
688-3639
均等積載量(kg/段)(kg/段)
20
質量(g)(g)
45000
材質1
本体:スチール
材質2
キャスター金具:スチール
材質3
車輪:ウレタン
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
BM-50DW-NG688-3639

4550414316298
TRUSCO エースワゴンW 685X450XH802 観音扉仕様・規格
天板:マット付
キャスター:固定式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)
取っ手付
鍵付(2枚)
仕切板2枚付/段
最大積載量(kg/台):200
均等積載量(kg/段):20
色:ネオグレー
間口(mm):755
奥行(mm):450
高さ(mm):802
引出し内寸(mm)間口×奥行×高さ:575×336×52
本体:スチール
キャスター金具:スチール
車輪:ウレタン
質量・質量単位
45kg

型番リスト

表示件数
型番
BM-50DW-NG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
123,257円
( 135,583円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・観音扉(鍵付)付ですので大切な工具や部材を保管・管理するのに最適です
【材質】
・本体:スチール
・キャスター金具:スチール
・車輪:ウレタン

ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エースワゴン(観音扉付)の型番BM-50DW-NGのページです。 型番BM-50DW-NGに関する仕様情報を記載しております。
エースワゴン(観音扉付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エースワゴン(観音扉付)
大型ツールワゴン 全段引出しタイプ
大型ツールワゴン 全段収納棚タイプ
大型ツールワゴン 引出し・収納棚複合タイプ
ツールワゴン(溶接一体型)
メリックス 図面立付ツールワゴン
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山濱田プレス工藝
通常価格123,257円156,286円81,413円 -134,711円 -130,403円 -64,180円 -
通常出荷日4日目8日目8日目8日目14日目〜4日目
JANコード45504143162984989999622454----
トラスココード688-3639508-9425----
均等積載量(kg/段)(kg/段)20305030--
質量(g)(g)45000105000.0----
材質1本体:スチール本体:スチール本体:スチール本体:スチール本体:スチール-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スチール製ワゴン大型タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました